Danfoss lança na Febrava transmissor de pressão que aperfeiçoa substituição de filtro

sexta-feira, 6 de setembro de 2019

Com o transmissor de pressão VLT® PTU 025 conectado diretamente ao conversor de frequência VLT® HVAC Drive FC 102, atender a Diretiva ErP para sistemas de ventilação é simples: basta medir valores e processá-los diretamente no controlador PID do drive

 

A Danfoss apresenta seu novo Transmissor de Pressão VLT® PTU 025 pronto para a diretiva ErP na 21ª edição da Febrava, Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento de Ar que acontece de 10 a 13 de setembro, no São Paulo Expo. O estande da Danfoss é o F77.

 

O Transmissor de Pressão VLT® PTU 025 da Danfoss é uma solução integrada para controle e monitoramento do fluxo de ar que resolve o problema comum ao substituir filtros em unidades de tratamento de ar (AHU) e unidades rooftop (RTU). A substituição tardia do filtro pode causar severas perdas de energia, pois os ventiladores precisam operar acima do ponto ideal para vencer a perda de carga adicional quando o filtro estiver entupido, enquanto a substituição precoce significa que o potencial total da vida útil do filtro não é utilizado.

 

O módulo é montado de forma rápida e simples no VLT® HVAC Drive FC 102 e conectado automaticamente ao sistema de gerenciamento predial. A informação da pressão do filtro nos sistemas de ventilação é medida e analisada pelo acionamento de acordo com alarmes e parâmetros de controle pré-definidos. Isso permite que a unidade ative um alarme e informe quando é o momento certo para substituir os filtros obstruídos.

 

Além do monitoramento de filtros, o novo dispositivo também permite monitorar e controlar a vazão de ar do ventilador e programar as lógicas de controle PID a partir do inversor de frequência, o que dispensa a utilização de medidores de vazão de ar e controladores programáveis.

 

Rápido de instalar e fácil de comissionar e operar, o Transmissor de Pressão VLT® PTU 025 da Danfoss também pode ser adaptado em aplicações existentes. A novidade atende tanto aos requisitos de eficiência da Diretiva ErP do drive quanto às novas especificações em relação ao controle de filtro automatizado.

 

“A otimização do consumo de energia reduzindo as perdas diminui significativamente os custos operacionais, enquanto a especificação do tempo ideal para substituir os filtros garante o ar mais limpo e fresco possível para um clima interno ideal”, completa Katuaki Hayashida Jr, engenheiro de vendas da Danfoss.