Danfoss expande linha de displays com opções de 10 e 12 polegadas

quinta-feira, 2 de janeiro de 2020

Os displays DM1000 (com tela de 10,1”) e DM1200 (com tela de 12,1”) ingressam na série DM430E (com tela de 4,3”), adicionando novos recursos avançados à linha de displays série DM.

 

“Os avanços tecnológicos - do design contemporâneo de carros a smartphones e tablets - moldam a maneira como os usuários esperam interagir com as máquinas, incluindo as existentes no local de trabalho”, comenta Andrej L. Bendtsen, gerente de produto de displays e teclados CAN da Danfoss Power Solutions. “E esses displays permitem que nossos clientes superem essas expectativas sem sacrificar o desempenho ou a durabilidade.”

 

Mais recursos, maior segurança – As séries de displays DM1000 e DM1200 aprimoram a experiência da interface da máquina e aumentam a segurança e a produtividade.

 

- Aparência moderna: o design de frente plana e moldura mínima oferece uma aparência elegante, enquanto a tela sensível ao toque fornece uma verdadeira experiência de tablet.

 

- Alta visibilidade na luz solar: o display é otimizado para uso em todas as condições de iluminação, oferecendo excelente visibilidade da luz solar e ângulos de visão amplos.

 

- Ambientalmente robustos: esses produtos atendem às classificações índice de proteção IP66 e IP67 e podem suportar temperaturas operacionais de -30°C a 70°C.

 

- Maior segurança e produtividade do operador: melhore as linhas de visão do operador conectando e visualizando várias câmeras ao mesmo tempo, incluindo câmeras digitais.

 

- Programação sem fio: programe os displays com recursos de edição de tela fáceis de usar e uma biblioteca de widgets, tudo na edição mais recente do PLUS + 1®. Atualize o software da máquina sem fio usando a Ferramenta de Serviço PLUS + 1® via Wi-Fi ou Bluetooth.

 

- Acesso a arquivos no local: os operadores podem acessar vídeos de treinamento, documentos do local de trabalho e outros arquivos diretamente da cabine da máquina, incluindo arquivos PDF, MP3, MP4 e JPG.