A eficiência urbana é fundamental para o crescimento sustentável
O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU estima que, até 2050, a população mundial alcançará cerca de 9,8 bilhões, com quase 70% das pessoas vivendo nas cidades.
E é nas cidades que precisamos nos concentrar para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, que estabelece uma estrutura para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius.
As nossas cidades são os principais condutores da produção econômica mundial, mas também são grandes consumidoras, totalizando de 60 a 80% do consumo de energia e 75% das emissões de carbono. A eficiência urbana é a maneira mais eficaz de transformar os desafios de nossas cidades em oportunidades. Nós temos as tecnologias para colher os benefícios da urbanização, e esse site oferece uma perspectiva sobre as soluções já implementadas: obtendo mais e usando menos.

Principais desafios da urbanização
- Aproximadamente 200.000 novas habitações urbanas a cada dia.
- Em 1950, dois terços da população viviam em áreas rurais. Até 2050, dois terços viverão em cidades.
- Edifícios somam 40% do total do consumo de energia.