Edifícios eficientes salvam o dia
É hora de acordar um gigante adormecido. O relatório publicado pela consultoria de energia Ecofys é o primeiro a confirmar e quantificar o enorme potencial inexplorado de economia energética na UE, o qual pode ser atingido com a readaptação dos sistemas de edifícios técnicos.
É hora de descortinar as oportunidades escondidas por trás do concreto, do vidro e do aço para criar grandes economias, mais trabalhos e locais melhores para se viver.


Possibilitando o potencial de economia de energia de nossos edifícios
O sistema nervoso central de nossos edifícios
Existem tecnologias disponíveis cuja capacidade de tornar nossos edifícios e os sistemas presentes neles mais eficientes já foi comprovada, embora elas ainda não estejam presentes na maioria dos edifícios. A otimização dos sistemas de edifícios técnicos, além de tornar os ambientes dos edifícios mais eficientes, faz com que seus usuários entendam melhor os espaços, gerenciando de forma proativa o uso de energia e mantendo um ambiente de convivência mais saudável, confortável e produtivo, ajustado aos seus gostos. O custo dessas tecnologias é baixo, e elas podem ser facilmente equipadas nos edifícios; além disso, os benefícios de economia de custo e energia podem ser notáveis.
Reduzindo o desperdício e construindo o bem-estar para milhões de cidadãos no mundo inteiro
As soluções usadas variam conforme o tipo de edifício, mas os princípios centrais de redução de desperdício, corte de custos e melhoria de ambiente para os usuários permanecem os mesmos. Explore nossos estudos de caso.
Nunca houve uma época melhor para começar a repensar a eficiência

Para conseguir fazer a transição da UE para uma economia de baixo carbono até 2050, é necessária uma completa descarbonização de nossos edifícios. Portanto, há uma necessidade clara para acelerar a modernização do parque imobiliário. Para atingir isso, precisamos garantir que os sistemas de edifícios técnicos estejam operando com eficiência máxima.
Colocando a Europa na rota dos edifícios conectados e altamente eficientes
A implementação da nova Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD) apresenta uma oportunidade imperdível para acelerar a otimização técnica de sistemas de edifícios e é o caminho com maior eficiência de custos para atingir nossos objetivos.
A nova EPBD reforça a atenção a controles de fluxo de energia ao gerenciar operações básicas de controle corretamente, concentrar-se em cargas completas ou parciais nos requisitos de inspeção e permitir que os edifícios se tornem inteligentes e coloquem os usuários no controle. O momento para agir é agora, e há um conjunto de medidas-chave para fazer a transição acontecer.
As principais medidas para uma implementação bem-sucedida:
Temas relacionados