Plano Coletivo de Coleta
Conheça o Instituto Jogue Limpo, contratado para a Logística Reversa do óleo lubrificante que vendemos.
O Instituto Jogue Limpo é uma associação de empresas fabricantes ou importadoras de óleo lubrificante. É a entidade gestora responsável por realizar a logística reversa das embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas e de óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC).
O Jogue Limpo é estruturado e disponibilizado pelos fabricantes e importadores associados, dentre eles a Danfoss.
Como funciona a logística reversa das embalagens plásticas de óleo lubrificante?
O Jogue Limpo contrata empresas operadoras logísticas nos estados onde atua. Estas empresas são responsáveis pelo cadastramento de geradores, coleta e recebimento das embalagens e administração das centrais de armazenagem.
Toda a frota de caminhões é equipada com alta tecnologia, atendendo aos requisitos de segurança, controle e cuidado com o meio ambiente. O sistema de monitoramento permite acompanhamento de rotas e informações do peso do plástico recebido nos pontos geradores cadastrados. No ato do recebimento de embalagens é entregue comprovante, que poderá ser exigido pelo órgão ambiental durante o processo de licenciamento do gerador. A informação do peso é transmitida em tempo real ao website do sistema, através de leitura do código de barras pelo smartphone disponível em cada caminhão. As visitas do Sistema de Recebimento Itinerante são realizadas de forma programada e periódica aos geradores cadastrados.
Este modelo está em migração para incluir também a utilização de PEVs - Pontos de Entrega Voluntária. As coletas e recebimento dos caminhões do Sistema Jogue Limpo, serão feitas nos PEVs.
Nas centrais de recebimento as embalagens são drenadas, em alguns casos segregadas por cor, e prensadas ou moídas, para serem acondicionadas e encaminhadas às recicladoras credenciadas.
Na recicladora se for necessário o material é triturado. Depois de submetido a processo de descontaminação do óleo lubrificante residual, é transformado em matéria-prima para novas embalagens e outros produtos plásticos, retornando à cadeia de produção.
Deste modo, cria-se um ciclo virtuoso, que evita o desperdício de um material plástico derivado do petróleo.
Como funciona a logística reversa do OLUC?
A maioria dos derivados de petróleo são totalmente consumidos durante o uso, mas este não é o caso dos óleos lubrificantes. De tempos em tempos, ele precisa ser trocado, pois perde capacidade devido a uma série de fatores, como a contaminação por partículas de outros elementos.
O óleo lubrificante usado retirado dos motores e dos equipamentos é chamado OLUC (Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado) conhecido popularmente como “óleo queimado” (denominação incorreta e que deve ser evitada). Ele possui características que representam um risco para o meio ambiente. Mas, apesar de ter ácidos orgânicos, metais pesados e dioxinas em sua composição, o OLUC é, em sua maior parte, óleo básico, ou seja, ele pode ser recuperado. Para isto, deve passar por um processo chamado rerrefino, com o qual atinge um reaproveitamento de 75 a 80% de seus constituintes.
A coleta e recuperação do OLUC possui legislação específica, incluindo a Lei 12.305/2010 (PNRS) e a Resolução CONAMA n°362/2005.
Em 2018, o Jogue Limpo iniciou a gestão da logística reversa de OLUC, no estado do Espírito Santo. Atualmente, a gestão do Sistema já se aplica a todas as regiões do país. Clique no link abaixo para entrar em contato com as empresas autorizadas pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para coleta e reciclagem do OLUC.

Participe!
Para que o Jogue Limpo seja devidamente gerenciado, foi desenvolvido um sistema que disponibiliza informações exportadas, em tempo real, diretamente das balanças eletrônicas, imediatamente após a pesagem no ato da devolução das embalagens aos fabricantes. Uma das grandes qualidades do Jogue Limpo é a transparência e sua rastreabilidade para os órgãos ambientais. Através de senhas recebidas, as agências ambientais podem visualizar a qualquer momento, tanto no município quanto no estado, as informações disponíveis relativas às quantidades de embalagens devolvidas pelos consumidores para o Sistema e enviadas para reciclagem.
O site do Jogue Limpo exibe dados relacionados aos sistemas de logística reversa das embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas e de OLUC, como, por exemplo, a quantidade de embalagens recolhidas e recicladas desde a sua implementação e a abrangência geográfica dos sistemas. Além disto, oferece notícias relacionadas ao meio ambiente e reciclagem de resíduos sólidos, através de relatórios, newsletters e vídeos.
A Danfoss é portadora do selo eureciclo, que simboliza a sustentabilidade na prática da companhia por meio da reciclagem.
Sendo assim, a Danfoss faz a compensação ambiental de resíduos de maneira descomplicada e rápida através da emissão dos Certificados de Reciclagem das Embalagens. O impacto do selo eureciclo começa na união de todos os agentes da cadeia de reciclagem, incluindo centrais de triagem de recicláveis privados, promovendo reciclagem com responsabilidade social.