Nova norma EN ISO 52120 BACS para eficiência de edifícios

terça-feira, 31 de outubro de 2023

O aquecimento e o resfriamento de nossos edifícios são responsáveis por cerca de 30 a 50% do consumo final de energia na UE, sendo que mais de 70% são gerados a partir de combustíveis fósseis (fonte: eurostat). A otimização dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) em edifícios exige mais do que simplesmente melhorar a eficiência do equipamento (por exemplo, bombas de calor, caldeiras, resfriadores). Também é fundamental observar como o aquecimento e o resfriamento são distribuídos do gerador central para o uso final. O “controle ativo do uso de energia”, fornecido por meio de soluções de automação e controle de edifícios, é um pilar essencial para edifícios eficientes. Embora muitas vezes negligenciado, esse é um elemento fundamental para garantir que as medidas de eficiência energética no envelope e na geração de energia cumpram na prática o que prometem na teoria.

O controle ativo do uso de energia garante uma distribuição e um consumo ideais de energia no edifício e leva a um uso mais eficiente da energia gerada. Além disso, a redução da demanda de energia devido a medidas de renovação, como isolamento e janelas com vazamento insignificante, está causando a necessidade de controles ativos de ventilação para garantir que o conforto ambiental interno permaneça consistente antes e depois da aplicação das medidas de renovação. Os controles ativos são necessários para garantir que esse seja o caso.

Com o aumento da participação de energias renováveis, incluindo bombas de calor no sistema de energia, e a integração de recursos de energia distribuída no nível do uso final, como painéis solares, a implantação de automação e controles avançados de edifícios é fundamental para gerenciar e otimizar o uso de energia do ponto de vista da demanda.

Para impulsionar o desempenho energético dos edifícios, a UE estabeleceu uma estrutura legislativa que inclui a Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios 2010/31/UE. Paralelamente, a Comissão estabeleceu um conjunto de normas e relatórios técnicos de acompanhamento para apoiar a Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios, denominados normas de desempenho energético de edifícios (normas EPB). Essas normas são gerenciadas pelo Comitê Europeu de Padronização (CEN). O conjunto de normas EPB desempenha um papel fundamental para apoiar a Diretiva de Desempenho Energético de Edifícios (EPBD) da União Europeia.

Neste documento, nos concentramos na nova norma EN ISO 52120, que é a parte estratégica das normas de Desempenho Energético de Edifícios (EPB). O objetivo é orientar profissionais, proprietários de edifícios e legisladores sobre a estrutura e a lógica da norma, destacando as principais atualizações e seus aspectos relevantes em relação aos controles de aquecimento e resfriamento. Também discutimos como a norma pode ser usada na adoção da EPBD pelos estados-membros.

Baixe o whitepaper completo

Sobre a autora:

Gaia Balzarini é uma experiente líder de pensamento no setor de energias renováveis e eficiência energética. Por mais de 20 anos, ela trabalhou em soluções de sustentabilidade em edifícios, com um foco claro no desenvolvimento de produtos e negócios. Desde que ingressou na Danfoss em 2012, Gaia ocupou vários cargos de gerência no portfólio de produtos, componentes, gerenciamento estratégico de negócios e assuntos públicos do setor. Com sua perspectiva técnica e comercial combinada, ela está na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias inovadoras com implicações de longo alcance, como ajudar a implementar a EPBD, gerando resultados positivos para todas as partes interessadas ou apoiando a metodologia de implementação do ECODESIGN. Gaia tem curiosidade pela ciência, mas mantém uma abordagem humanística e é autora de várias patentes e artigos especializados. Ela tem mestrado em engenharia de materiais e MBA pelo Politecnico di Milano e é mediadora certificada pelo Tribunal Europeu de Arbitragem. Gaia representa a Danfoss nas associações industriais Eu.bac, Euroace, EU.ASE e EUHA.

Soluções relacionadas