Em um passo em direção à sustentabilidade, a Danfoss reduziu significativamente as emissões de carbono na produção de válvulas de expansão termostática (TXV). Usando refrigerantes de baixo GWP no bulbo da válvula, a Danfoss reduziu as emissões em 74% em comparação com 2019, com um objetivo ambicioso de atingir uma redução de 85% até 2030. Essa iniciativa não só apoia as metas de descarbonização da Danfoss, como também ajuda os clientes em seus próprios esforços de sustentabilidade.
Seguindo a conversa: como estamos acelerando nossa jornada de descarbonização com refrigerantes de baixo GWP
Em 2020, a Danfoss deu um passo significativo em nossa jornada de descarbonização. Comprometemos-nos com metas baseadas em ciência, que a Iniciativa de Metas Baseadas em Ciência (SBT) validou e aprovou em 2022. Essas metas são reduzir nossas emissões absolutas de GEE de escopo 1 e 2 em 46,2% até 2030 a partir de um ano base de 2019, e nossas emissões absolutas de GEE de escopo 3 em 15% dentro do mesmo prazo. Além disso, nos comprometemos a descarbonizar nossas próprias operações até 2030 e a reduzir nossas emissões upstream de escopo 3 em 25% até o mesmo ano.
Alcançar essas metas exige repensar a forma como operamos em toda a nossa cadeia de valor. Desenvolvemos uma abordagem de três etapas para nos ajudar a chegar lá: reduzir, reutilizar e reabastecer.
Na Danfoss, acreditamos que a energia mais ecológica é a que não usamos.
É por isso que trabalhamos com nossos clientes para ajudá-los a melhorar a eficiência energética. Ao mesmo tempo, também queremos otimizar e descarbonizar nosso próprio produto, como estamos fazendo há algum tempo com a produção de nossas válvulas de expansão termostática (TXV).
Reduzir as emissões de carbono em 74% na produção de válvulas de expansão
"Em 2015, quando a UE aprovou a regulamentação de gases fluorados, reunimos uma equipe para identificar refrigerantes de baixo GWP que poderíamos usar em nossas válvulas TXV", explica Lasse Nicolai Langmaack, Diretor de produto, Válvulas de expansão mecânica. "Cada válvula TXV contém apenas uma pequena quantidade de gás refrigerante. No entanto, como um dos maiores atores do mundo, produzindo em grandes quantidades, mesmo pequenas reduções têm um impacto significativo em nossas emissões gerais de CO2."
A equipe passou centenas de horas em laboratório para encontrar a mistura correta de refrigerante de baixo GWP, e esse investimento de tempo e recursos valeu a pena.
Em 2023, reduzimos as emissões de carbono em 74% em nossas válvulas de expansão TXV em comparação com 2019. E nosso objetivo é alcançar uma redução de 85% até 2030.
Parceria com clientes em sua jornada de descarbonização
Os passos da Danfoss na descarbonização de seu produto também beneficiam os clientes.
"A descarbonização é realmente uma iniciativa conjunta em toda a cadeia de valor", afirma Johanna. "A Danfoss quer ser o parceiro de descarbonização preferido de nossos clientes e, ao reduzir a pegada de carbono de nossas válvulas de expansão, ajudamos nossos clientes em sua jornada em direção a um futuro sustentável."
Lasse concorda e destaca que o uso de refrigerante de baixo GWP é apenas uma área em que as válvulas TXV reduzem a pegada de carbono dos clientes. "Nossas válvulas mantêm um superaquecimento baixo constante, o que permite que o sistema de refrigeração funcione da maneira mais eficiente em termos de energia", diz ele.
Com essa transição para refrigerantes de baixo GWP, reduzimos ainda mais a pegada de carbono geral de nossas válvulas.
Saiba mais sobre nossas iniciativas de Sustentabilidade.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticaAs válvulas de expansão termostática (TXV) estão disponíveis como programas de peças, isto é, com corpo da válvula e conjuntos de orifícios separados ou como válvulas completas (orifício fixo). A categoria também contém válvulas de injeção termostática.