ADAP-KOOL® é uma família de controles de refrigeração adaptativos de última geração desenvolvidos pela Danfoss para todas as aplicações de varejo de alimentos. Como o mundo mudou com refrigerantes, regulamentações e tecnologia, a Danfoss se adaptou para fornecer o melhor desempenho para todas as situações. O ADAP-KOOL® se adapta automaticamente a mudanças no ambiente operacional, proporcionando desempenho otimizado de refrigeração e eficiência energética. Eles fornecem algoritmos avançados, controle de supervisão e monitoramento para garantir que suas lojas operem de maneira inigualável.
Robusto e confiável, o ADAP-KOOL® garante a segurança dos alimentos, e com interface fácil de usar economizam tempo e custo durante a instalação e operação. Introduzidas pela primeira vez em 1987, os produtos Danfoss ADAP-KOOL® têm uma longa história de adaptação às mudanças e essa experiência nos permite liderar o setor nos controles. Apesar da constante evolução, a geração atual do ADAP-KOOL® ainda incorpora os valores de controle eficiente, robusto e adaptável, que garantem a segurança dos alimentos enquanto reduzem os custos operacionais que fizeram desde o primeiro modelo um sucesso há mais de três décadas.

O desafio: mudar as condições de operação
Se as condições de operação na refrigeração de supermercados nunca fossem variadas, seria muito mais fácil instalar uma solução de refrigeração para operação ideal. Mas as condições mudam: clima, padrões de compras, níveis de estoque e ofertas de produtos. As condições de carga mudam, as tarifas elétricas variam (às vezes por hora e, ultimamente, por minuto em alguns locais), e as lojas são reconfiguradas para atender às necessidades e desejos do consumidor em constante mudança. Tudo isso significa que as cargas do sistema flutuam constantemente, e somente um produto de controle verdadeiramente adaptável pode fornecer refrigeração ideal e garantir a segurança alimentar em todas essas condições. Com os controles adaptativos, você não precisa ajustar manualmente a operação do sistema para alterar as condições, o que consome tempo, é ineficiente e exige conhecimento considerável dos componentes e da operação do sistema de refrigeração.

A solução: controle de refrigeração adaptativo
O ADAP-KOOL®, projetado pela Danfoss, é o sistema de controle de refrigeração para todos os tipos de lojas de varejo de alimentos e inclui controladores de Rack, gerenciadores de sistemas, sensores, válvulas e muito mais. Eles são projetados e construídos para proporcionar economia de energia, refrigeração robusta e confiável e segurança alimentar confiável em um pacote flexível e pronto para o futuro que pode se adaptar e crescer conforme as necessidades do lojista mudam. O nome “ADAP-KOOL®” é uma adaptação abreviada da frase “resfriamento adaptativo” e resume a ideia básica. A primeira geração de ADAP-KOOL® foi introduzida em 1987 e incluía válvulas de expansão elétricas, controladores de superaquecimento e sensores de temperatura. Os controles foram uma das primeiras soluções de refrigeração do mercado a incluir o controle de microprocessadores; uma ideia revolucionária e um pensamento inovador de um fornecedor líder de componentes de refrigeração. Apesar de toda a alta tecnologia, o ADAP-KOOL® usou esse poder para focar na facilidade de instalação e uso desde o início: o instalador só precisou ajustar a temperatura e o diferencial; todo o restante (incluindo controle de superaquecimento) foi tratado pelo controlador. Apenas dois anos depois, a Danfoss adicionou opções de comunicação de dados externos ao ADAP-KOOL® original, preparando o sistema para um mundo de troca de dados e monitoramento remoto que ainda estava em fase de construção. Podemos ter uma ideia do significado disso, considerando que no final dos anos 80, o Microsoft Windows estava na versão 2, e o uso comercial em grande escala da Internet e de outras redes ainda estava anos no futuro.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gerenciadores de sistemasO gerenciador do sistema é o componente chave do sistema de refrigeração inteligente Danfoss ADAP-KOOL® para o varejo de alimentos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores de compressor e condensadorA Danfoss oferece uma gama de controles de capacidade de compressores e condensadores para serem utilizados no varejo de alimentos, tanto em sistemas compactos como em grandes sistemas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controle de evaporador e ambienteA Danfoss oferece uma linha de controles para evaporadores com válvulas de expansão termostática ou eletrônica.