Świat wiedzy
Ten katalog nauki przedstawia kilka przykładów z szerokiej gamy kursów, do których można uzyskać dostęp po założeniu konta na portalu Danfoss Learning.
Po zarejestrowaniu się możesz wybrać spośród ponad 1500 kursów dostępnych nawet w 26 językach. Portal Danfoss Learning daje praktycznie nieograniczone możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności oraz odkrywania najlepszych sposobów wyboru, instalacji, konfiguracji i konserwacji produktów Danfoss.
Czy jesteś gotowy/-a na naukę?
HVACR (klimatyzacja i chłodnictwo komercyjne)
Program szkoleń z zakresu asortymentu produktów HVACR
Świadomość dostępnych rozwiązań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w tej branży. Dzięki temu programowi szkoleń możesz uzyskać informacje o wszystkich produktach Danfoss do systemów klimatyzacyjnych i komercyjnych systemów chłodniczych. Poznasz zastosowania i zalety produktów takich jak termostatyczne zawory rozprężne, elementy armatury, sprężarki, agregaty skraplające i wiele innych.
Omówione tematy:
- Termostatyczne zawory rozprężne
- Elektryczne zawory rozprężne
- Filtry odwadniacze
- Odcinające zawory kulowe
- Zawory zwrotne
- Wzierniki
- Zawory nadmiarowe ciśnieniowe
- Zawory wodne
- Zawory bezpieczeństwa
- Przełączniki wł./wył.
- Sprężarki
- Agregaty skraplające
- Wymienniki ciepła
Treść: 15 kursów i test
Czas trwania: 10–15 godzin
Dystrybucja żywności
Program szkoleniowy w zakresie rozwiązań dla małych sklepów
Danfoss posiada szeroką gamę produktów i rozwiązań, które zostały specjalnie dostosowane do formatu małych sklepów. Zarejestruj się na ten program szkoleniowy, aby zapoznać się z asortymentem produktów małych sklepów Danfoss i poznać niektóre z kluczowych produktów dla tego segmentu, w tym rozwiązania w zakresie elektroniki i monitoringu.
Omówione tematy:
- Formaty, kluczowe wyzwania, możliwości doskonalenia, aplikacje i rozwiązania dla małych sklepów
- W jaki sposób sterownik urządzeń chłodniczych jest używany do sterowania pomieszczeniem monitoringu i komorą chłodniczą.
- Przegląd oferty zespołów sprężarkowych, kompaktowych agregatów skraplających Optyma™ Plus oraz rozwiązań zespołów sprężarkowych AK-PC 351 i AK-PC 551.
- Przegląd całościowego zarządzania energią magazynową w jednym systemie i kluczowe korzyści płynące z AK-SM 810.
- Podstawowe wprowadzenie do narzędzi wspomagających wybór i wymiary układów chłodzenia
Treść: 15 kursów i test
Czas trwania: 10–15 godzin
Program szkoleniowy Multi Ejector
Chłodnictwo przemysłowe
Program szkoleniowy z zakresu chłodnictwa przemysłowego
W tym programie szkoleniowym otrzymasz pełny przegląd dwustopniowej instalacji amoniakalnej, począwszy od elementów po optymalizację instalacji. Poznasz również właściwości amoniaku i CO2 oraz to, jak są wykorzystywane jako czynniki chłodnicze w przemysłowych układach chłodzenia. Na koniec otrzymasz pomocny przewodnik po oprogramowaniu Danfoss Coolselector®2 i dowiesz się, w jaki sposób można z niego korzystać przy wyborze elementów chłodniczych Danfoss do branży przemysłowej.
Omówione tematy:
- Naturalne czynniki chłodnicze stosowane w chłodnictwie przemysłowym, takie jak CO2 i amoniak
- Produkty Danfoss Flexline™ i asortyment zaworów blokowych
- Jak wybrać zawory blokowe za pomocą Coolselector®2
- Przewodnik po dwustopniowej instalacji amoniakalnej
- Jak zainstalować i zoptymalizować dwustopniową instalację amoniakalną
Treść: 10 kursów i test
Czas trwania: 10–12 godzin