Czat z serii Kurs na klimat
Zapraszamy wszystkich projektantów HVAC na Czat z serii Kurs na klimat z Danfoss! Spotkanie odbyło się online.
To spotkanie jest dla Ciebie, jeśli:
- interesują Cię nietypowe aplikacje;
- nie wiesz, jaki napęd jest odpowiedni do danego zaworu?
- chcesz stosować innowacyjne rozwiązanie dla centrali klimatyzacyjnych.
Zapraszamy na nasz czat. Nasi eksperci przybliżą Ci nietypowe aplikacje oraz innowacyjne rozwiązania z obszaru HVAC. Wskażą także, jaki napęd dobrać do danego zaworu, tak, aby nic nie budziło Twojej wątpliwości. Spodziewaj się nieoczywistnych rozwiązań! Gwarantujemy miłą, swobodną atmosferę i skondensowaną dawkę wiedzy.
Webinaria Ogrzewnictwo - nagrania
Zapraszamy do obejrzenia szkolenia, podczas którego poruszone zostały następujące zagadnienia:
W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania, aby uzyskać efekt poprawnego i oszczędnego działania w każdych warunkach pracy instalacji?
Jak poradzić sobie z modernizacją instalacji o nieznanym przebiegu?
Czy budynki o różnych wysokościach modernizować w ten sam sposób?
Czy równoważenie pionów klatkowych i łazienkowych jest uzasadnione ekonomicznie?
Zapraszamy do obejrzenia szkolenia, podczas którego poruszone zostały następujące zagadnienia:
Aspekty prawne będące podstawą do modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej.
Na co zwrócić szczególną uwagę przed i podczas modernizacji instalacji c.w.u.
Jakość wody w instalacji c.w.u., czyli jak długo instalacja po modernizacji będzie pracowała energooszczędnie i poprawnie.
Ile wynosi czas zwrotu z inwestycji w przypadku modernizacji instalacji c.w.u.
Podejmij wyzwanie i przekonaj się, że ogrzewanie elektryczne nie musi być drogie.
CZEGO DOWIESZ SIĘ Z NAGRANIA?
1/ Wytyczne techniczne dot. nowych budynków
2/ Analiza kosztów istniejącego budynku
3/ Porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych ogrzewania elektrycznego z innymi rozwiązaniami
4/ Jak dobrać ogrzewanie elektryczne
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.
Omawiane były następujące zagadnienia:
- Jakie działania należy podjąć, żeby spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej obowiązującej od dnia 1.10.2016 r.?
- Jak zagwarantować najlepszą możliwą jakość regulacji, obniżyć koszty dystrybucji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej?
- Jak zapewnić prawidłową pracę instalacji w każdych warunkach?
Niezależny ekspert – do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy niezależnego eksperta – mgr. inż. Jerzego Góralewicza, projektanta, członka Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, posiadającego ponad 40-letnie doświadczenie w branży.
Zapraszamy projektantów na webinarium, podczas którego były poruszane następujące zagadnienia:
- Dlaczego stosować równoważenie automatyczne?
- Regulator różnicy ciśnienia czy dynamiczny zawór grzejnikowy – w jakim przypadku zastosować zawór ASV, a w jakim RA-DV?
- Równoważenie pionów klatkowych i łazienkowych – zawory AB-QM oraz AB-QT.
- Równoważenie w budynkach z rozdziałem horyzontalnym – zawory AB-PM.
Omawiane były następujące zagadnienia:
- Narzędzie, które ułatwi Ci korzystanie z oferty Danfoss – łatwy dobór, szybki dostęp do dokumentacji i oferty technicznej; Heat Selector;
- Nowe standardy w pomiarach zużycia ciepła oraz łatwa instalacja i uruchomienie ciepłomierza przy użyciu aplikacji SonoApp;
- Rozszerzenie oferty zaworów regulacyjnych DN65 – DN250 o wersję PN25.
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.
Omawiane były następujące zagadnienia:
- Działanie oraz zastosowanie regulatorów bezpośredniego działania P i Q
- Typy sieci ciepłowniczych, układów ciepłowniczych i ich równoważenie hydrauliczne.
- Wybór odpowiednich typów regulatorów do różnych układów ciepłowniczych.
- Prawidłowy dobór i lokalizacja regulatorów w układach ciepłowniczych.
- Korzyści z zastosowania regulatorów bezpośredniego działania P i Q
- Regulatory standardowe i pilotowe PCV
- Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym AVQM
Platforma Heat Selector zawiera dwa moduły:
• Moduł Heat Selector – moduł do doboru komponentów automatyki ciepłowniczej oraz zaworów równoważących do instalacji HVAC.
• Moduł Design Tool – moduł służący do kalkulacji węzłów cieplnych na podstawie predefiniowanych schematów oraz parametrów dostarczonych przez użytkownika.
Podczas szkolenia omówiliśmy następujące tematy:
- 00:00 - 09:25 funkcje i właściwości nowego narzędzia doboru online produktów do ciepłownictwa;
- 09:25 - jak dobrać odpowiednie komponenty automatyki ciepłowniczej w module Heat Selector;
- 33:38 - jak poprawnie skalkulować węzeł cieplny na podstawie predefiniowanych schematów oraz danych dostarczonych przez użytkownika w module Design Tool.
Wejdź na platformę Heat Selector i rozpocznij dobór: www.heatselector.danfoss.com
Podczas webinarium omówiono następujące zagadnienia:
- Ofertę wymienników ciepła Sondex firmy Danfoss;
- Ich budowę i cechy;
- Przykłady zastosowań.
Zapraszamy!
Zapraszamy projektantów na nagranie z webinarium na temat: AB-PM – równoważenie instalacji o nieznanym finalnym przebiegu.
Omawiane były następujące zagadnienia:
- Jakiego rodzaju wyzwanie stanowi projektowanie instalacji o nieznanym finalnym przebiegu?
- Jak zaprojektować instalację w centrum handlowym czy budynku biurowym zanim wprowadzą się najemcy zapewniając im jednocześnie dowolność aranżacji?
- Kiedy wybrać rozwiązanie typu wielofunkcyjny zawór automatyczny regulator różnicy ciśnień (DPCV) a kiedy zawór regulacyjno-równoważący niezależny od zmian ciśnienia (PIBCV)?
- Co zyskujemy dzięki regulacji strefowej?
Przypomnieliśmy również, w jakich aplikacjach stosujemy małe średnice zaworów AB-PM DN10-32
Zapraszamy projektantów na nagranie z webinarium na temat: Centralnie czy lokalnie – który sposób równoważenia wybrać?
Omawiane były następujące zagadnienia:
- Analiza sprawności różnych systemów równoważenia wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia;
- Porównanie rzeczywistych nakładów inwestycyjnych dla różnych rozwiązań równoważenia;
- Ile realnie energii i pieniędzy można zaoszczędzić stosując właściwe rozwiązanie techniczne?
- Czym kierować się przy wyborze optymalnego typu równoważenia?
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.
Dlaczego to szkolenie jest właśnie dla Ciebie?
- Po tym szkoleniu inaczej spojrzysz na układy regulacji do central klimatyzacyjnych;
- Dowiesz się jak zapewnić idealną pracę części hydraulicznej centrali klimatyzacyjnej w każdych warunkach;
- Będziesz pewny, że Twoje rozwiązanie spełni oczekiwanie zamawiającego;
- Dzięki nam zagwarantujesz najlepszą możliwą jakość regulacji, szybkie i proste uruchomienie i, co bardzo ważne, ograniczysz zużycie energii
- …. a także oszczędzisz cenny czas.
Zapraszamy projektantów na nagranie z webinarium na temat wyzwań w projektowaniu budynków wysokościowych.
Dlaczego to szkolenie jest właśnie dla ciebie?
- Na tym szkoleniu dowiesz się, co należy zrobić, aby rozległa instalacja wodnego HVAC działała poprawnie;
- Jak poradzić sobie ze strefowaniem instalacji, aby móc zastosować standardowe odbiorniki;
- Co zrobić, aby budynek mógł uzyskać certyfikat BREAM i LEED;
- W jaki sposób połączyć system hydrauliczny z systemem zarządzania budynkiem (BMS).
Webinaria Napędy Elektryczne - nagrania
Podczas webinarium poruszane były następujące treści:
- charakterystyki obciążeń
- dobór przetwornicy ze względu na charakter obciążenia (Przykład doboru dla aplikacji pompowej, dla aplikacji stałomomentowej - ekstruder)
- dobór przetwornicy w zależności od aplikacji (ze względu na strukturę sieci zasilającej, system sterowania, bezpieczeństwo funkcjonalne, możliwość rozbudowy)
- dobór przetwornicy ze względu na warunki instalacji
Podczas webinarium poruszane były następujące treści:
- Oddziaływanie przetwornic na sieć zasilającą - harmoniczne prądu i napięcia.
- Metody redukcji zjawisk niepożądanych – prostowniki sterowane AFE, prostowniki wielofazowe, filtracja aktywna i pasywna.
- Rozwiązania oferowane przez Danfoss Drives.
- Przykładowe realizacje.
Podczas webinarium narzędzie, które pozwala czuwać nad systemem, zapewniając prawidłowe działanie przetwornic częstotliwości i minimalizując nieplanowane przerwy w procesie produkcyjnym.
DrivePro® Remote Monitoring zapewnia dłuższy czas bezawaryjnej pracy systemu, umożliwia podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących działania aplikacji oraz pozwala przewidywać możliwe usterki.
Podczas webinarium omówiono następujące zagadnienia:
- Jak softstart zabezpiecza silnik,
- Jak dobrać zabezpieczenie do obwodu z softstartem.
Spotkanie odbyło się w dn. 29 kwietnia 2020.
Podczas spotkania omówiona została nowa funkcja przetwornic częstotliwości do monitorowania stanu układu napędowego. Został takze przeprowadzony pokaz działania z wykorzystaniem programu MCT10 oraz przetwornicy i silnika.
Dlaczego potrzebna jest konserwacja bazująca na ocenie stanu?
Konserwacja korygująca i zapobiegawcza są oparte na usterce (zdarzeniu) lub czasie. Z tego względu konserwacja jest wykonywana w razie usterki(ek) (korygująca) lub po upływie ustalonej liczby godzin pracy (zapobiegawcza). Te typy konserwacji nie korzystają z żadnej informacji zwrotnej z rzeczywistej aplikacji.
Nagranie z webinarium z dn. 13 maja 2020;
Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:
- Zjawiska falowe w kablu i silniku prowadzące do przepięć i do nadmiernych stromości narastania napięcia
- Uszkodzenia izolacji w silnikach
- Filtry LC sinusoidalne i dU/dt - jak i kiedy stosować?
- Filtry Common Mode
Nagranie z webinarium z dn. 17 czerwca 2020r.
W tradycyjnych rozwiązaniach, ciągłość pracy przetwornicy zależy bezpośrednio od dostępności napięcia zasilającego AC. Rozwiązaniem problemu zatrzymania pracy krytycznych dla technologii silników po zaniku napięcia AC, jest zasilenie układu napędowego ze źródła napięcia gwarantowanego np. DC
Więcej informacji na temat hybrydyzacji
Nagranie z webinarium "Mistrzowska wydajność w gospodarce wodnej", które odbyło się w dn. 24 czerwca 2020;
VLT® AQUA Drive jest połączeniem szerokiej wiedzy eksperckiej na temat aplikacji oraz wydajności technologii napędów, aby ułatwić obsługę gospodarki wodnej i zwiększyć jej efektywność, jednocześnie oszczędzając koszty instalacyjne i eksploatacji.
Webinaria Automatyka Przemysłowa - nagrania
Poradnik Projektanta Danfoss
Błąd: regulator różnicy ciśnień nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia dla zasilanego obwodu.
Opis błędu: błąd pojawiający się, gdy ciśnienie w instalacji jest większe od maksymalnego lub mniejsze od minimalnego jakie może zapewnić regulator różnicy ciśnień.” Rozwiązanie problemu: Dobór regulatora ASV-PV, którego zakres nastaw Δp obejmuje wymagane ciśnienie różnicowe dla rozpatrywanego obiegu.
Problem (na przykładzie oprogramowania Sankom):
W przypadku instalacji c.o., w których projektowane przepływy przez grzejniki są niskie, może występować problem z prawidłowym doborem nastaw na zaworach termostatycznych.
Błąd komunikowany przez program:
Najmniejsza nastawa na zaworze termostatycznym nie zapewni wystarczającego spadku ciśnienia. Program zredukował współczynnik kv zakładając, że dodatkowy spadek ciśnienia powstanie w wyniku pracy zaworu. Rozważ możliwość zastosowania zaworu o mniejszym minimalnym współczynniku kv, pozwalającego na bardziej precyzyjne dobranie współczynnika kv.
Rozwiązanie:
Zastosowanie zaworów i wkładek termostatycznych do precyzyjnej regulacji.
Zapraszamy na film, w którym na przykładzie instalacji prezentujemy zawory partner dla regulatorów ciśnienia różnicowego ASV-PV i AB-PM Danfoss. Instalacja na przykładzie oprogramowania firmy Instalsoft.


Wsparcie projektowe
Oferujemy wsparcie projektantów w zakresie weryfikacji i optymalizacji projektów wodnego ogrzewania dla budynków budownictwa wielomieszkaniowego a także instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej dla budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej.