Zawsze w akcji - nigdy sam
Cooling United odpowiada na potrzeby klientów będących na pierwszej linii frontu.
To najlepsze wsparcie dla chłodnictwa.
Internetowe centrum wsparcia Cooling United oferuje instalatorom, technikom serwisowym i hurtownikom wszystko to, co niezbędne, aby wykonywane codziennie naprawy i instalacje przebiegały jak najsprawniej.
Zajmujesz się automatyką przemysłową?
Sprawdź Wsparcie dla automatyki przemysłowej!

Wsparcie dla instalatorów w terenie
Nasz podcast 'Chilling with Jens' zapewnia przyjemny, unikalny i relaksujący sposób na rozrywkę, jednocześnie poprawiając wiedzę i umiejętności w zakresie chłodnictwa.
Znajdź 'Chilling with Jens' na swojej ulubionej platformie podcastowej, w tym iTunes, Spotify, Google Podcasts i Overcast.










Narzędzia do pobrania
Sprawdź naszą obszerną kolekcję narzędzi do pobrania.
Wszystkie stworzone, aby ułatwić Twoje życie zawodowe.

Zobacz wszystkie zabawne obrazki, które dla Ciebie przygotowaliśmy
Widziałeś nasze zabawne, obrazkowe historyjki na Facebooku?
Jeśli nie, to możesz je zobaczyć już teraz.
Co dwa tygodnie dodajemy nową.
Poznaj najnowsze wiadomości na temat rozwiązań dla chłodnictwa
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zoptymalizowane lutowane wymienniki ciepła do czynnika R290: mniejsze napełnienie i wyższy transfer ciepłaśroda, 22 stycznia 2025Rozszerzając naszą bogatą ofertę lutowanych płytowych wymienników ciepła, z dumą przedstawiamy nasze najnowsze innowacje oparte na technologii Micro Plate™.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kristian Strand zastąpi Jürgena Fischera na stanowisku prezesa Danfoss Climate Solutionswtorek, 21 stycznia 2025Kristian Strand nowym prezesem firmy Danfoss Climate Solutions. Przejmuje stanowisko od Jürgena Fischera, który po 16 latach pracy w Danfossie zdecydował się przejść na emeryturę.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przedstawiamy EKE 100: Nowa, wydajna i elastyczna gama regulatorów przegrzania i sterowników zaworówczwartek, 19 grudnia 2024Danfoss rozszerza swoje portfolio. Dzięki stabilnej wydajności, doskonałym warunkom pracy i sześciu modelom do wyboru, seria sterowników przegrzania i sterowników zaworów EKE 100 wspiera wysoce niezawodne funkcjonowanie systemu - oparte na ponad 20 latach doświadczenia w zarządzaniu przegrzaniem.
Filmy o HVACR

Uzyskaj wsparcie w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji na kanale Danfoss Cooling na YouTube.
Nasze filmy obejmują najważniejsze tematy, od aktualnych trendów po nowości produktowe, a także instrukcje instalacji i konserwacji. Subskrybuj teraz, aby być na bieżąco z najnowszymi treściami.
Visit the Danfoss Cool YouTube channel
Oto kilka wybranych playlist:
Playlist: Commercial Refrigeration
Playlist: Industrial Refrigeration
Playlist: Food Retail
Playlist: Air Conditioning
Playlist: Refrigerations and Energy Efficiency
Playlist: Installation Guides

Czynniki chłodnicze w branży HVACR
Zapoznaj się z pełnym przeglądem czynników chłodniczych i dowiedz się o różnych regulacjach oraz ich wpływie na branżę.