Heat Selector

Oszczędzaj czas na planowaniu i gromadzeniu dokumentacji dzięki Danfoss Heat Selector

Platforma Heat Selector dla projektantów

Platforma zawiera dwa moduły:
• Moduł Heat Selector – moduł do doboru komponentów automatyki ciepłowniczej oraz zaworów równoważących do instalacji HVAC.
• Moduł Design Tool – moduł służący do kalkulacji węzłów cieplnych na podstawie predefiniowanych schematów oraz parametrów dostarczonych przez użytkownika.

 

Danfoss Heat Selector to najlepsze w swojej klasie internetowe narzędzie doboru, które optymalizuje proces planowania dla ekspertów w dziedzinie ogrzewania. Heat Selector pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na obliczenia związane z doborem produktów i naprowadza użytkownika na zalecany zestaw produktów do danego zastosowania. Narzędzie Heat Selector zapewnia także łatwy dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

Już teraz wypróbuj narzędzie Heat Selector

Cechy i korzyści

Przeprowadzaj własne obliczenia na miejscu.

Uzyskuj dostęp do całej wymaganej dokumentacji naraz.

Posługuj się prostym, szybkim i łatwym w użyciu narzędziem.

Używaj wyłącznie produktów wysokiej jakości.

Znajduj najlepsze rozwiązania dla swoich potrzeb, wykorzystujące wyłącznie najnowsze wersje produktów.

Zapisuj spersonalizowane projekty i przechowuj swoje dane.

Z narzędzia Danfoss Heat Selector można korzystać w dowolnym miejscu na telefonie lub tablecie. Prosty interfejs graficzny przeprowadza użytkownika przez poszczególne etapy obliczeń. Aby dobrać produkty, wystarczy:

  1. Otworzyć program Danfoss Heat Selector, wprowadzić właściwe wartości, a następnie wybrać produkty i akcesoria
  2. Heat Selector dostarcza kompletną dokumentację, obejmującą m.in. raporty obliczeniowe, arkusze informacyjne, informacje na temat oferty i instrukcje do rysunków 2D i 3D z możliwością zapisywania, pobierania lub udostępniania dokumentów. 
  3. Dostępne są również szczegółowe informacje techniczne na temat wybranych produktów oraz kosztorys. 

Wybór zastosowania

Znajdź i wybierz odpowiedni schemat zastosowania, który odpowiada Twoim potrzebom.

Łatwe obliczenia

Bezproblemowy proces wprowadzania danych w kilku prostych krokach, obejmujący ostrzeżenia o nieprawidłowych danych.

Porównanie i dobór produktów

Porównuj i wybieraj produkty odpowiednie do poszczególnych zastosowań, w tym dopasowane akcesoria.

Zapisywanie raportów

Zapisuj wszystkie obliczenia i raporty w sekcji „Moje listy” − w tym dokumentację z arkuszami informacyjnymi, instrukcje, deklaracje, teksty ofertowe oraz rysunki 2D i 3D.

Pobieranie i udostępnianie dokumentacji

Drukuj, pobieraj lub udostępniaj całą potrzebną dokumentację związaną z obliczeniami.

Recenzja klienta

„Miałem szczęście być jednym z pierwszych użytkowników narzędzia Heat Selector i jestem bardzo zadowolony. Będzie ono przydatne przy wielu projektach i zdecydowanie przyspieszy naszą pracę. Szczególnie duże wrażenie zrobiła na mnie łatwość obsługi i dostępność całej potrzebnej dokumentacji”.

Mag. Jakob Edler, 
Prezes ENAS Energietechnik und Anlagenbau GmbH

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Przedstawiamy siłowniki modulacyjne AME 110NL(X) nowej generacji
    czwartek, 17 kwietnia 2025

    AME 110NL 2. generacji(X) siłowniki do zaworów AB-QM 4,0 zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL oraz zapewniają bardzo precyzyjną regulację dzięki wbudowanemu cyfrowemu silnikowi krokowemu, który ma 15-krotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednicy.

  • if (isSmallPicture) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit; } else if (isBigColumns) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit } else { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit }
    Danfoss Leanheat® Building i Optit współpracują w celu zwiększenia efektywności energetycznej włoskiej sieci ciepłowniczej
    wtorek, 8 kwietnia 2025

    Danfoss Leanheat® Building z dumą ogłasza partnerstwo strategiczne z Optit, włoskim liderem w dziedzinie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Wspólnie dążymy do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie redukcji mocy szczytowej do sieci ciepłowniczych we Włoszech. Ta współpraca jest motywowana naszym wspólnym zaangażowaniem w efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i optymalizację sieci ciepłowniczych dla społeczności, które obsługują.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Rozszerzenie rodziny zaworów AB-QM o AB-QM 4,0 CO6 Flexo
    czwartek, 23 stycznia 2025

    AB-QM 4,0 CO6 Flexo to znormalizowany zestaw przyłączy prefabrykowanych zaworów PICV opracowany specjalnie z myślą o usprawnieniu projektowania, instalacji i serwisowania wodnych systemów HVAC, w szczególności paneli promiennikowych i belek chłodzących w czterorurowych systemach ogrzewania i chłodzenia.