Ułatw swoją pracę z mobilnym zestawem narzędzi dostępnym w jednej aplikacji —dla każdego instalatora z branży HVAC
Wiemy, że Twoja praca jest ciężka i masz napięty harmonogram. Dlatego opracowaliśmy aplikację Danfoss Installer, narzędzie zaprojektowane, aby pomóc Ci w codziennych potrzebach, niezależnie od wielkości projektów instalacyjnych. A jej łatwa konfiguracja ułatwia uruchamianie i serwisowanie urządzeń.
Udostępniając instrukcje montażu, narzędzia i kalkulatory a także informacje o produktach, aplikacja Installer App ułatwia Twoją pracę. Oferując szybkie obliczenia nastawy wstępnej zaworów grzejnikowych, równoważenia hydraulicznego i wielu innych, zawsze jesteś dobrze przygotowany do wykonania swojej pracy.
Kliknij tutaj, aby przetestować wersję w przeglądarce internetowej.
Filmy instruktażowe
Teraz możesz znaleźć szczegółowe filmy instruktażowe dotyczące narzędzi grzewczych w aplikacji Danfoss Installer App oraz jej funkcji.
Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie odpowiednich wartości w oparciu o typ zaworu, czujnika i grzejnika, czy o prawidłowe ustawienie wstępne dla każdego obwodu za każdym razem. Możesz nauczyć się tego wszystkiego i więcej, oglądając te szczegółowe filmy instruktażowe dotyczące narzędzi w aplikacji Installer App.
Sprawdź naszą najświeższą aktualizację:
- Teraz aplikacja Danfoss Installer App zawiera ulepszone funkcje wyszukiwania produktów, personalizację i zaktualizowany interfejs, dzięki czemu korzystanie z aplikacji jest jeszcze bardziej przyjemne.
- Najnowsza aktualizacja wyboru zaworów AB-QM jest dostępna w wersjach przeglądarkowej i mobilnej aplikacji Installer App.
- Nasze narzędzie magnetyczne jest teraz również dostępne w aplikacji Installer App, dzięki czemu wszystkie operacje można wykonywać z poziomu telefonu komórkowego. Testuj cewki zaworów elektromagnetycznych szybko i łatwo dzięki precyzyjnemu wykrywaniu pola magnetycznego i intuicyjnej wizualizacji. Jeśli koło się obraca, Twój zawór jest gotowy do użycia.
Installer App zawiera wiele przydatnych narzędzi i funkcji:
Aplikacja zainstalowana w telefonie komórkowym jest dostępna zawsze od ręki
Świetne narzędzia dostępne w jednym miejscu - lista jest stale poszerzana
Jesteśmy otwarci na Twoje sugestie - skorzystaj z formularza opinii w aplikacji