• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Aplikacja LLS 4000

Połącz się i kontroluj LLS 4000

Podłącz i steruj dowolnym czujnikiem poziomu cieczy Danfoss LLS 4000 za pomocą aplikacji LLS 4000. Uruchomienie, konfiguracja i monitorowanie można przeprowadzić szybko i wygodnie za pomocą zaledwie kilku dotknięć smartfona.

Aplikacja LLS 4000 łączy się zdalnie z dowolnym czujnikiem poziomu cieczy LLS 4000 przez Bluetooth. Po sparowaniu możesz wybrać jedną z kilku podstawowych funkcji.

W przypadku wersji SIL2 systemu LLS 4000 aplikacja umożliwia dostosowanie rodzaju mediów, np. z HFC na amoniak. Możesz także monitorować wydajność, w tym temperaturę i częstotliwości.

W wariancie innym niż SIL2 można również użyć aplikacji do ustawienia czujnika poziomu cieczy LLS 4000 na normalnie otwarty (NO) lub normalnie zamknięty (NC).

Aplikacja posiada dwa tryby: uruchomienie i monitorowanie. Jeśli jesteś wykonawcą, możesz pozostać w trybie uruchomienia, aby usprawnić proces konfiguracji. Jeśli jesteś właścicielem systemu, tryb monitorowania jest Twoim najlepszym przyjacielem — umożliwia szybkie sprawdzenie wydajności LLS 4000 w dowolnym momencie.

Aplikacja ogranicza również liczbę numerów kodów, które należy śledzić, ponieważ dwa warianty LLS 4000 mogą być używane w niemalże każdym zastosowaniu w chłodnictwie przemysłowym.