Optymalizacja konfiguracji sterownika elektronicznego za pomocą KoolProg
Konfiguracja i testowanie sterowników elektronicznych Danfoss nigdy nie było tak łatwe dzięki nowemu oprogramowaniu KoolProg PC.
Ten jeden program umożliwi Ci korzystanie z zupełnie nowych, intuicyjnych funkcji, takich jak wybór ulubionych list parametrów, tworzenie plików programów zarówno w trybie online, jak i offline oraz monitorowanie lub symulowanie aktywności alarmów. To zaledwie garść nowych funkcji, które są w stanie zminimalizować czas poświęcany przez działy badań i rozwoju na kwestie związane z rozwojem, programowaniem oraz testowaniem serii komercyjnych sterowników przeznaczonych do urządzeń chłodniczych firmy Danfoss.

Pobierz KoolProg w wersji 5.3.0 już teraz!
Cechy i korzyści

Konfiguracja parametrów
- Twórz własne pliki konfiguracyjne za pomocą komputera PC bez konieczności podłączania do niego sterownika.
- Importuj pliki z konfiguracjami parametrów z podłączonego sterownika do komputera PC. Zapisz plik, a następnie załaduj go do innych sterowników w obrębie tego samego modelu.
- Określ najczęściej wykorzystywane parametry jako ulubione.
- Znajdź całą dokumentację techniczną i instrukcje obsługi dla każdego modelu sterownika, w jednym miejscu.

Kopiowanie do sterownika
- Szybkie programowanie jednego lub wielu sterowników za pomocą wskaźników stanu zaawansowania i ukończenia.

Serwis i testowanie
- Wprowadzaj zmiany w konfiguracji parametrów w trybie online.
- Monitoruj na żywo stan wejść i wyjść.
- Dokonuj szybkiej analizy zachowania sterownika oraz wzorców programowych za pomocą graficznego narzędzia do analizy trendów.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrukcja użytkownika | KoolProg – User Guide | Angielski | Multiple | 25 mar, 2025 | 8.9 MB |
Materiały do pobrania
KoolProg
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Aplikacja KoolProg (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.
Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.
©2017 Danfoss A/S
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.