Aplikacja dla chłodnictwa przemysłowego
Prezentację Industrial Refrigeration Application Tool zaktualizowano o produkty ostatnio wprowadzone na rynek. Jeśli jesteś już użytkownikiem tego interaktywnego narzędzia, możesz pobrać jego aktualną wersję, klikając poniższy link.
Nowych użytkowników informujemy, że ma ono postać interaktywnej prezentacji przygotowanej w programie PowerPoint, dzięki której można poznać wszelkie szczegóły dotyczące dwustopniowej instalacji amoniakalnej. Narzędzie oferuje możliwość powiększenia żądanej części instalacji i uzyskania szczegółowych informacji przygotowanych specjalnie dla użytkownika.
Prezentacja obejmuje grafiki, którym towarzyszą wyczerpujące informacje na temat instalacji amoniakalnej. Klikając wybraną część instalacji, można uzyskać szczegółowe informacje właśnie na jej temat. Na szczegółowych rysunkach przedstawiono wymagane w danym obszarze zawory i rurociągi. Po kliknięciu oznaczenia typu zaworu wyświetlone zostaną szczegółowe przekroje i wyjaśnienia dotyczące konkretnego zaworu.
Ten interaktywny pokaz slajdów zawiera również przydatne linki do literatury technicznej, animacji produktów i filmów. Dostępne są także ikony ułatwiające powrót na początek prezentacji lub do wcześniejszych informacji.
Uwaga: „Industrial Refrigeration Application Tool” zostało zaprojektowane w programie PowerPoint, dzięki czemu można otworzyć je w trybie edycji. W trybie edycji można kopiować slajdy prezentujące poszczególne produkty do własnej prezentacji.

Pobierz narzędzie
Pobierz najnowszą wersję Industrial Refrigeration Application Tool korzystając z poniższego linku.
Wersja zaktualizowana: Wersja 08, 2021-02-26
Kto skorzysta dzięki Industrial Refrigeration Application Tool?
Narzędzie to przyda się każdemu, kto działa w branży chłodnictwa przemysłowego, niemniej jednak będzie ono szczególnie przydatne dla osób nowych w tej branży lub tych, które nie czują się jeszcze zbyt pewnie w kwestii dwustopniowych amoniakalnych instalacji chłodniczych.
Szkolisz innych w zakresie chłodnictwa przemysłowego?
Jeżeli uczysz innych na temat przemysłowego chłodnictwa, to narzędzie może być bardzo przydatne podczas prowadzonych przez Ciebie prezentacji i szkoleń.
Cechy i korzyści
Przedstawienie w jasny, uporządkowany sposób zasady działania dwustopniowej instalacji amoniakalnej.
Łatwy przegląd poszczególnych elementów dwustopniowej instalacji amoniakalnej.
Łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat rurociągów i zaworów wymaganych w poszczególnych obszarach instalacji, takich jak: komora chłodnicza, zamrażarka kontaktowa, sprężarka śrubowa z odolejaczem, sprężarka tłokowa, oddzielacz cieczy i wiele innych.
Szczegółowe ilustracje zaworów Danfoss prezentujące na przekrojach poszczególne ich elementy. W przypadku niektórych zaworów przygotowano także animacje przedstawiające zasadę ich działania.
Prezentacja zapewnia łatwy dostęp do dodatkowych informacji o produkcie w literaturze technicznej.
Dwustopniową instalację amoniakalną podzielono w taki sposób, by ułatwić zrozumienie funkcji jej poszczególnych elementów.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrukcja montażu | Industrial Refrigeration Application Tool - Interactive two stage ammonia plant | Angielski | Multiple | 15 wrz, 2014 | 600.4 KB |
Jak to działa?
- Pobierz i zapisz powyższy plik zip na swoim komputerze
- Rozpakuj plik zip na komputerze
- Otwórz plik programu PowerPoint o nazwie „START_TWO STAGE AMMONIA PLANT” znajdujący się w folderze utworzonym z rozpakowanego pliku.
- W programie Microsoft PowerPoint wybierz tryb prezentacji slajdów.
- Naciśnij klawisz „Enter” lub „Page Down”, aby przejść ze slajdu „Opening” (Początek) do slajdu „Plant Overview” (Ogólny widok instalacji) (strona główna).
- Poruszaj wskaźnikiem myszy po slajdzie z ogólnym widokiem instalacji. Każdorazowo, gdy kursor przyjmuje kształt dłoni, kliknięcie przycisku myszy pozwoli powiększyć ilustrację wybranej części instalacji.
- Kliknięcie oznaczenia typu (a nie rysunku) poszczególnych zaworów Danfoss do chłodnictwa przemysłowego zapewnia dostęp do przekroju danego zaworu. Dzięki „przyciskom funkcyjnym”, gdy są one dostępne w lewym dolny rogu slajdu, można uzyskać dostęp do dodatkowych informacji uzupełniających, np. literatury technicznej, animacji urządzeń, filmów, itp. lub powrócić do poprzedniego slajdu lub „strony głównej”.
Materiały do pobrania
Industrial Refrigeration Application Tool
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.