Zawory ICF Flexline™ — teraz w postaci wirtualnej!
Firma Danfoss niedawno wprowadziła na rynek zawór blokowy ICF Flexline™, który teraz dostępny jest w dwóch nowych, większych rozmiarach: ICF 50-4 oraz ICF 65-3. Zawory blokowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać wymaganiom przemysłowych układów chłodniczych o dużych średnicach rurociągów, przy utrzymaniu zalet wynikających z modułowości, odporności na wysokie ciśnienie i niewielkiej masy.
A raczej, stosunkowo niskiej masy. Prawda jest taka, że nawet tego typu zawory blokowe są o wiele za ciężkie, aby móc zabierać je ze sobą w celu przeprowadzenia prezentacji.
W związku z tym wpadliśmy na pewien pomysł: Zamiast tego, będziemy prezentować zawory blokowe w formacie cyfrowym.

Narzędzie interaktywne ICF Flexline™
Przyjrzyj się naszym zaworom blokowym w postaci wirtualnej. Obracaj i oglądaj z każdej strony — fotorealistyczna wizualizacja modelu.
Dwa korpusy zaworowe i wiele modułów funkcjonalnych do wyboru. Wypróbuj już dzisiaj!
Jak to działa?
Interaktywne narzędzie ICF Flexline™ Interactive Tool demonstruje elastyczność dużych zaworów ICF oraz wiele opcji konfiguracji roboczych dostępnych dla inżynierów - projektantów układów.
W przypadku modelu interaktywnego, można dobrać korpus zaworu: ICF 50 z czterema gniazdami lub ICF 50 z trzema gniazdami. Następnie należy wybrać konfigurację roboczą, której chcemy użyć: drenaż cieczy z odszraniania, zawory odcinające SVA-S, filtr FIA, zawory serwosterowane ICS, zawory silnikowe bądź elektromagnetyczne.
Po kliknięciu przycisku „build” oprogramowanie ukaże skonfigurowany zawór blokowy umożliwiając przy okazji jego obracanie, dzięki czemu użytkownik będzie miał możliwość przyjrzenia się poszczególnym podzespołom w fotorealistycznej jakości.
Materiały do pobrania
Narzędzie interaktywne ICF Flexline™
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.