Regulatory wydajności AK-PC 782 A/B
Aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa IT, zdecydowanie zaleca się, aby menedżer systemu był zawsze w pełni zaktualizowany do najnowszej dostępnej wersji oprogramowania wydanej przez firmę Danfoss.
Materiały do pobrania
Skorzystaj z poniższych linków, aby pobrać najnowsze oprogramowanie do AK-PC 782 A/B.
Jak zaktualizować oprogramowanie?
Jeśli oprogramowanie sterownika wymaga aktualizacji, zalecamy wdrożenie poniższej procedury:
1. Podłącz narzędzie serwisowe bezpośrednio do sterownika
2. Uruchom funkcję aktualizacji w programie Service Tool - konfiguracja
3. Tutaj pokazany jest ekran aktualizacji:
4. Znajdź plik zawierający nowe oprogramowanie.
5. Zaznacz pole „Przywróć ustawienia” (po aktualizacji zostaną przywrócone poprzednie ustawienia).
6. Naciśnij ”Start”.
AK-PC 782 A/B najnowszy pakiet oprogramowania
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrukcja dla projektanta | Communications between controllers and AK-SM 800A | Angielski | Multiple | 31 paź, 2022 | 2.6 MB | |
Karta katalogowa | Pack controller, type AK-PC 782A | Angielski | Multiple | 19 lis, 2021 | 610.0 KB | |
Instrukcja użytkownika | Pack controller, type AK-PC 782A (SW Ver. 4.1x) | Angielski | Multiple | 20 cze, 2024 | 14.6 MB | |
Karta katalogowa | Pack controller, type AK-PC 782B | Angielski | Multiple | 16 wrz, 2022 | 1.6 MB | |
Instrukcja użytkownika | Pack controller, type AK-PC 782B (SW Ver. 4.1x) | Angielski | Multiple | 20 cze, 2024 | 15.2 MB | |
Instrukcja montażu | Pack Controller, type AK-PC 782B with USB-B | Angielski | Multiple | 13 lip, 2023 | 919.1 KB | |
Instrukcja użytkownika | Service tool AK-ST 500 (SW Ver. 4.3) | Angielski | Multiple | 24 cze, 2024 | 2.7 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterowniki sprężarek i skraplaczyDanfoss oferuje szeroką gamę regulatorów wydajności sprężarek i skraplaczy do zastosowań w handlu detalicznym artykułami spożywczymi, w kompaktowych, jak również w dużych układach.