Przenieś łatwość obsługi na wyższy poziom dzięki aplikacji AK-CC55 Connect
AK-CC55 Connect to pierwsze w branży bezprzewodowe narzędzie do konfiguracji i serwisu AK-CC55 w meblach i komorach chłodniczych.
Uproszczone i wygodne dzięki Bluetooth
Zdalny wyświetlacz AK-UI55 jest dostępny w wersji Bluetooth, który umożliwia bezprzewodowe połączenie z aplikacją serwisową AK-CC55 Connect na smartfonie lub tablecie obsługiwanym przez systemy operacyjne iOS lub Android.
Aplikacja pozwala na konfigurację i testowanie w przyjazny dla użytkownika, intuicyjny sposób. Bez konieczności wyjmowania sterownika z zabudowy, usuwania paneli lub wykonywania fizycznych połączeń. W czasie rzeczywistym można monitorować warunki pracy mebli lub komór, co zapewnia lepszą diagnostykę i rozwiązywanie problemów.
Pełny tekst i grafika w aplikacji
Ulepszony interfejs użytkownika zapewnia pełne wyświetlanie tekstu i grafiki danych niedostępnych na konwencjonalnych wyświetlaczach wielosegmentowych typowych dla tych produktów. Dla instalatorów, serwisantów AK-CC55 Connect jest narzędziem, które sprawia, że zadanie jest łatwiejsze i bardziej wydajne.
Cechy i korzyści
Instalacja
- Konfiguracja sterownika w mniej niż 2 minuty
- Wysyłanie i odbieranie plików z nastawami przez e-mailem
Serwis
- Przegląd wydajności sterownika w czasie rzeczywistym z 24-godzinną historią
- Alarmy, w tym funkcja listy kontrolnej
- Monitorowanie i ręczna obsługa wejść / wyjść
Wartość
- Łatwość użytkowania zoptymalizowana pod kątem instalacji i serwisu
- Nie ma potrzeby demontażu paneli - obudów, w celu konfiguracji lub rozwiązywania problemów ze sprzętem
- Umożliwia oszczędność czasu przy pierwszym uruchomieniu
- Bezpieczna obsługa dzięki opatentowanej funkcji blokady Bluetooth