Oprogramowanie Danfoss ADAP-KOOL®
Zoptymalizowane systemy Danfoss ADAP-KOOL® zapewniają naszym klientom kompleksowe rozwiązania dla sklepów. Za pomocą różnych narzędzi tego systemu można wykonywać symulacje, programować nastawy, dokonywać uruchomień, gromadzić i prezentować dane, obsługiwać alarmy i codziennie monitorować instalacje chłodnicze.

Storeview Web
Storeview Web to nowy zdalny interfejs użytkownika dla menedżera systemu (System Manager), obsługujący zarówno jednostki nadrzędne typu AK-SM800A, jak i AK-SM800. Jest zbudowany na nowoczesnej platformie programowej całkowicie oddzielonej od własnego oprogramowania urządzenia, co zapewnia większą elastyczność oraz szybsze aktualizacje i ulepszenia. Interfejs Storeview Web łączy wiele starszych narzędzi (StoreView Desktop, StoreView browser, StoreView Browser 5, RMT, Site Service App) w jedno nowoczesne i spójne środowisko.

Przedstawiamy nowe sterowniki AK-SM 800A
Nowy sterownik System Manager serii 800A firmy Danfoss wykorzystuje nową i bardziej wydajną platformę elektroniczną, która oferuje wysoki poziom zarządzania bezpieczeństwem i wiele funkcji, które jeszcze bardziej usprawniają regulację i monitorowanie układów w sklepie. Seria AK-SM 800A stanowi rozwinięcie nadrzędnego sterownika sklepowego i jest częścią szerszej oferty rozwiązań Smart Store firmy Danfoss.

Regulatory wydajności A/B
Sterowniki ADAP-KOOL® zapewniają efektywną regulację i niezawodność działania w zaawansowanych układach sterowania maksymalnie dwunastoma sprężarkami. Inteligentne sterowniki optymalizują ciśnienie ssania i skraplania w zależności od obciążenia i temperatury zewnętrznej.

AK-SM 800
Jednostka nadrzędna serii 800 — sterownik firmy Danfoss obsługiwany przez użytkownika to globalne rozwiązanie w zakresie sterowania i nadzoru dla branży detalicznych sklepów spożywczych. Najnowsze rozwiązania zastosowane w jednostce nadrzędnej zapewniają maksymalne korzyści dla użytkownika końcowego w odniesieniu do optymalizacji oszczędności energii, opcji sterowania i pełnego dostępu sieciowego.


AK-ST 500
Program ten jest zaawansowanym narzędziem do serwisowania i uruchamiania instalacji chłodniczych.

Pack Calculation
Pack Calculation jest aplikacją umożliwiającą porównywanie rocznych poborów energii instalacji chłodniczych. Jedna z funkcji pozwala na porównanie nadkrytycznych układów CO₂ z układami tradycyjnymi. Porównanie zostaje przeprowadzone w oparciu o położenie geograficzne. To przydatne narzędzie zawiera 11 powszechnie stosowanych obiegów chłodniczych i ponad 4 000 dostępnych w handlu sprężarek.

Aplikacja AK-CC55 Connect
AK-CC Connect to pierwsze w branży bezprzewodowe narzędzie do konfiguracji i obsługi sterowników witryn i komór chłodniczych typu AKCC55.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.