• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ciepła woda użytkowa

Produkty

Po wybraniu grupy produktów należy przejść do Katalogu produktów (przycisk w prawym górnym rogu) - tam znajdziesz karty katalogowe, rysunki, certyfikaty, wszystkie informacje techniczne, kody produktów.

  • if (isSmallPicture) { Regulatory temperatury bezpośredniego działania — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory temperatury bezpośredniego działania — Danfoss } else { Regulatory temperatury bezpośredniego działania — Danfoss }
    Regulatory temperatury bezpośredniego działania

    Termostatyczne regulatory temperatury służą do regulacji temperatury przepływu w układach przepływowych / z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz układach ogrzewania. Są one stosowane w domach wielorodzinnych i budynkach komercyjnych w układach ciepłej wody użytkowej oraz w aplikacjach ciepłowniczych do ograniczenia temperatury powrotu.

  • if (isSmallPicture) { Zawory do równoważenia termicznego – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory do równoważenia termicznego – Danfoss } else { Zawory do równoważenia termicznego – Danfoss }
    Zawory do równoważenia termicznego

    Zawory termostatyczne stanowią rozwiązanie z zakresu dynamicznego równoważenia systemów ciepłej wody użytkowej. Zawory optymalizują temperaturę w instalacjach CWU o stałej cyrkulacji ciepłej wody. W rezultacie straty ciepła i ryzyko wystąpienia bakterii legionelli są znacznie zredukowane.

  • if (isSmallPicture) { Termiczne zawory równoważące MTCV; } else if (isBigColumns) { Termiczne zawory równoważące MTCV } else { Termiczne zawory równoważące MTCV }
    MTCV i CCR2+

    Termiczne zawory równoważące MTCV zapewniają dynamiczne, oparte na temperaturze rozwiązanie do zastosowań w układach c.u.w. W połączeniu ze sterownikiem CCR2 + stworzono inteligentne i energooszczędne elektroniczne rozwiązanie do monitorowania i dezynfekcji systemów układów ciepłej wody użytkowej.

  • if (isSmallPicture) {  Węzły cieplne — Danfoss; } else if (isBigColumns) {  Węzły cieplne — Danfoss } else {  Węzły cieplne — Danfoss }
    Kompaktowe węzły cieplne

    Węzły cieplne to systemy ogrzewania budynków lub jednostki w mieszkaniach, które dostarczają ciepło z sieci ciepłowniczej do instalacji wewnętrznej, zapewniając ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Przewodnik projektanta po zastosowaniach HVAC

Już jest! Nowy, kompleksowy materiał przygotowany specjalnie dla projektantów - przewodnik po zastosowaniach HVAC.

  • Aż 34 zastosowania ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi fazy przygotowania inwestycji, projektu, wykonania i uruchomienia;
  • Aplikacje zalecane, dopuszczalne, niezalecane;
  • Jasną, przejrzystą strukturę.

Programy do pobrania

Webinarium

Webinarium: Poprawnie działająca i oszczędna instalacja ciepłej wody użytkowej – praktyczne wskazówki i doświadczenia z budownictwa mieszkaniowego

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia.

Omawiane były następujące zagadnienia:

  • Jakie działania należy podjąć, żeby spełnić wymogi Ustawy o efektywności energetycznej obowiązującej od dnia 1.10.2016 r.?
  • Jak zagwarantować najlepszą możliwą jakość regulacji, obniżyć koszty dystrybucji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej?
  • Jak zapewnić prawidłową pracę instalacji w każdych warunkach
  • Niezależny ekspert – do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy niezależnego eksperta – mgr. inż. Jerzego Góralewicza, projektanta, członka Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, posiadającego ponad 40-letnie doświadczenie w branży.

Film - Jak zrównoważyć instalację ciepłej wody użytkowej?

Duże zużycie wody i energii, zła dystrybucja wody w systemach c.w.u. czy też rozwój śmiercionośnej bakterii Legionella w instalacji to tylko niektóre z problemów pojawiąjacych się w przypadku niepoprawnie zrównoważonej termicznie instalacji ciepłej wody użytkowej - w budynkach mieszkalnych, obiektach komercyjnych oraz instytuacjonalnych. Niniejszy film prezentuje, co należy zrobić, aby tych problemów uniknąć.

Wsparcie projektowe

Oferujemy wsparcie projektantów w zakresie weryfikacji i optymalizacji projektów wodnego ogrzewania dla budynków budownictwa wielomieszkaniowego a także instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej dla budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej.

Referencja - Modernizacja instalacji c.w.u

Ile pieniędzy niepotrzebnie wydajesz na podgrzanie wody? Nie trać energii na wysokie rachunki!

Wiele instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych nie spełnia technicznych, użytkowych oraz ekonomicznych wytycznych polskiego prawa budowlanego. Najpoważniejszym problemem jest brak zrównoważenia termicznego, skutkiem czego jest występowanie
różnych temperatur wody u odbiorców oraz długi czas oczekiwania na ciepłą wodę. W efekcie prowadzi to do większego zużycia wody i energii na jej podgrzanie. Zastosowanie zaworu MTCV na cyrkulacji eliminuje te zjawiska, a inwestycja zazwyczaj zwraca się w przeciągu roku.

Katalog wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa

Przejdź do katalogu wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa. Znajdziesz tam numery katalogowe, literaturę technicznę, dane techniczne, rysunki, itp.

Ogrzewnictwo - Serwis urządzeń Danfoss

Dział Ogrzewnictwa Danfoss w zależności od linii produktowej prowadzi obsługę serwisową i gwarancyjną mającą na celu wyeliminowanie usterki oraz przywrócenie sprawności instalacji, w której zainstalowany jest dany produkt.

Aktualności Danfoss Ogrzewnictwo

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Przedstawiamy siłowniki modulacyjne AME 110NL(X) nowej generacji
    czwartek, 17 kwietnia 2025

    AME 110NL 2. generacji(X) siłowniki do zaworów AB-QM 4,0 zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL oraz zapewniają bardzo precyzyjną regulację dzięki wbudowanemu cyfrowemu silnikowi krokowemu, który ma 15-krotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednicy.

  • if (isSmallPicture) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit; } else if (isBigColumns) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit } else { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit }
    Danfoss Leanheat® Building i Optit współpracują w celu zwiększenia efektywności energetycznej włoskiej sieci ciepłowniczej
    wtorek, 8 kwietnia 2025

    Danfoss Leanheat® Building z dumą ogłasza partnerstwo strategiczne z Optit, włoskim liderem w dziedzinie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Wspólnie dążymy do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie redukcji mocy szczytowej do sieci ciepłowniczych we Włoszech. Ta współpraca jest motywowana naszym wspólnym zaangażowaniem w efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i optymalizację sieci ciepłowniczych dla społeczności, które obsługują.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Rozszerzenie rodziny zaworów AB-QM o AB-QM 4,0 CO6 Flexo
    czwartek, 23 stycznia 2025

    AB-QM 4,0 CO6 Flexo to znormalizowany zestaw przyłączy prefabrykowanych zaworów PICV opracowany specjalnie z myślą o usprawnieniu projektowania, instalacji i serwisowania wodnych systemów HVAC, w szczególności paneli promiennikowych i belek chłodzących w czterorurowych systemach ogrzewania i chłodzenia.