• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Wykorzystanie sieci cieplnej oznacza wyższy indywidualny komfort i wyższą wydajność energetyczną.
Przedsiębiorstwom energetyki cieplnej lub klientom odpowiedzialnym za projektowanie i realizację sieci ciepłowniczych firma Danfoss może zaoferować wieloletnie doświadczenie i dogłębną wiedzę na temat energii cieplnej 4G oraz wielu produktów i usług, które mogą zwiększyć potencjał sieci ciepłowniczych. 

Produkty - Automatyka ciepłownicza

Po wybraniu grupy produktów należy przejść do Katalogu produktów (przycisk w prawym górnym rogu) - tam znajdziesz karty katalogowe, rysunki, certyfikaty, wszystkie informacje techniczne, kody produktów.

  • if (isSmallPicture) { Regulatory temperatury bezpośredniego działania — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory temperatury bezpośredniego działania — Danfoss } else { Regulatory temperatury bezpośredniego działania — Danfoss }
    Regulatory temperatury bezpośredniego działania

    Termostatyczne regulatory temperatury służą do regulacji temperatury przepływu w układach przepływowych / z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz układach ogrzewania. Są one stosowane w domach wielorodzinnych i budynkach komercyjnych w układach ciepłej wody użytkowej oraz w aplikacjach ciepłowniczych do ograniczenia temperatury powrotu.

  • if (isSmallPicture) { Reduktory ciśnienia — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Reduktory ciśnienia — Danfoss } else { Reduktory ciśnienia — Danfoss }
    Reduktory ciśnienia

    Reduktory ciśnienia zapewniają lepszą regulację przy mniejszym obciążeniu. Ograniczenie wysokiego ciśnienia umożliwia dokładną i stabilną regulację temperatury instalacji za reduktorem ciśnienia.

  • if (isSmallPicture) { Przepustnice — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Przepustnice — Danfoss } else { Przepustnice — Danfoss }
    Przepustnice

    Przepustnice to komponenty, które zapewniają regulację zał./wył. (otwórz/zamknij) sieci ciepłowniczej, instalacji HVAC lub zastosowań wodnych, w których brakuje miejsca na komponenty.

  • if (isSmallPicture) { Regulatory ciśnienia, przepływu i temperatury — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory ciśnienia, przepływu i temperatury — Danfoss } else { Regulatory ciśnienia, przepływu i temperatury — Danfoss }
    Regulatory ciśnienia, przepływu i temperatury

    Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.

  • if (isSmallPicture) { Regulatory upustowe ciśnienia — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory upustowe ciśnienia — Danfoss } else { Regulatory upustowe ciśnienia — Danfoss }
    Regulatory upustowe ciśnienia

    Regulatory upustowe ciśnienia i różnicy ciśnień mogą chronić pompy zmiennoprzepływowe przed przeciążeniem w razie spadku przepływu poniżej minimalnego wydatku pompy. Odciążają one pompę/aplikację i przekazują moc cieplną do innych przyłączy.

Produkty - Ciepłomierze

  • if (isSmallPicture) { SonoSelect — Danfoss; } else if (isBigColumns) { SonoSelect — Danfoss } else { SonoSelect — Danfoss }
    SonoSelect™ 10

    SonoSelect™ 10 to wysokiej klasy ultradźwiękowy licznik zużycia energii w układach ogrzewania i chłodzenia. Kompaktowy licznik znajduje zastosowanie głównie w budynkach mieszkalnych i umożliwia także pomiary bieżącej wody. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Danfoss SonoApp™ osiągnięto nowy poziom prostoty instalacji i uruchamiania.

  • if (isSmallPicture) { SonoSafe™ 10 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { SonoSafe™ 10 — Danfoss } else { SonoSafe™ 10 — Danfoss }
    SonoSafe™ 10

    Licznik ultradźwiękowy SonoSafe™ jest kompaktowym i niezawodnym ciepłomierzem oferującym podstawowe cechy i funkcje. Może być instalowany w różnych aplikacjach grzewczych w budynkach mieszkalnych i spełnia wszystkie krajowe wymagania certyfikacyjne.

Produkty - Wymienniki ciepła Danfoss i Sondex

  • if (isSmallPicture) { Lutowane wymienniki ciepła — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Lutowane wymienniki ciepła — Danfoss } else { Lutowane wymienniki ciepła — Danfoss }
    Lutowane wymienniki ciepła

    Wydajność lutowanych wymienników ciepła (PLWC) została potwierdzona przez 30 lat ciągłego rozwoju,mającego na celu uzyskanie wysokiej sprawności we wszystkich zastosowaniach. Kompaktowe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane dla ultra-wydajnej pracy w aplikacjach wysokociśnieniowych lub ekstremalnych temperaturach.

Produkty - Regulatory elektroniczne ECL

  • if (isSmallPicture) { Regulatory ECL — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory ECL — Danfoss } else { Regulatory ECL — Danfoss }
    Regulatory ECL

    Regulatory elektroniczne to inteligentne urządzenia do regulacji temperatury. Można je dostosować do różnych układów ciepłowniczych, zapewniając wysoki poziom komfortu i optymalne wykorzystanie energii.

  • if (isSmallPicture) { Regulacja pogodowa — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulacja pogodowa — Danfoss } else { Regulacja pogodowa — Danfoss }
    Regulacja pogodowa

    Inteligentna regulacja pogodowa sterowana przez prawidłowo uruchomiony regulator elektroniczny optymalizuje efektywność układu ciepłowniczego poprzez obniżenie temperatury powrotu. Generuje to oszczędność energii rzędu 10–15% i gwarantuje dłuższą żywotność układu.

  • if (isSmallPicture) { Panele zdalnego sterowania — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Panele zdalnego sterowania — Danfoss } else { Panele zdalnego sterowania — Danfoss }
    Panele zdalnego sterowania

    W przypadku ograniczonego dostępu do piwnicy lub układu ogrzewania panele zdalnego sterowania mogą stanowić uzupełnienie regulatorów elektronicznych. Można je umieścić w dowolnym miejscu w budynku.

Produkty - Węzły cieplne

NOWOŚĆ! HEXSelector - nowy program do doboru wymienników ciepła

HEXSelector to nowe kompleksowe narzędzie da projektantów do doboru wymienników ciepła zawierające pełną gamę produktów dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa.
HEXSelector to następna programu do doboru wymienników Hexact (część dla ciepłownictwa i ogrzewnictwa).

Programy

Programy wspomagające pracę projektantów do pobrania, programy online, aplikacje mobilne, m.in.

ECL Tool

Hexact do doboru wymienników

Kalkulator do zaworów kulowych

Heat Selector - dobór komponentów ciepłowniczych i kalkulacja węzłów cieplnych

Suwak wyboru regulatorów SAC

 

Zmień swój punkt widzenia i obejrzyj konferencje RETHINK!

RETHINK LIVE to seria inspirujących konferencji online poruszająca kluczowe zagadnienia z obszaru dekarbonizacji sieci ciepłowniczych oraz zeroemisyjności budynków. Sprawdź program spotkań i obejrzyj nagrania, które Cię najbardziej interesują. Podczas konferecnji eksperci Danfoss oraz zaproszeni goście przedstawili trendy, spostrzeżenia i gotowe rozwiązania, aby pomóc w stworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Wybierz wydarzenie, zarejestruj się i obejrzyj nagranie!

Webinaria

Znajdziesz tu nagrania z webinariów, które prowadziliśmy do tej pory oraz informację o nadchodzących wydarzeniach.

Przewodniki, poradniki i informacje

Filmy

Regulatory różnicy ciśnień w systemach ze stałym przepływem

Film wyjaśnia w jaki sposób można efektywniej i taniej dystrybuować energię dzięki regulatorom różnicy ciśnień firmy Danfoss, w przypadku systemów ze stałym przepływem. Automatyczne regulatory różnicy ciśnień Danfoss, zamontowane na każdym budynku, precyzyjnie dostosowują natężenie przepływu do potrzeb pomimo wahań w sieci. Chcesz poznać szczegóły?

Regulatory różnicy ciśnień w systemach ze zmiennym przepływem

Efektywna dystrybucja energii w sieci ciepłowniczej jest dużym wyzwaniem. Film wyjaśnia w jaki sposób można zmniejszyć koszty operacyjne, zmniejszyć liczbę reklamacji po zastosowaniu regulatorów różnicy ciśnień i przepływu firmy Danfoss w systemach ze zmiennym przepływem.

Referencja

Nowoczesne rozwiązania energetyczne w wymagającym kompleksie szpitalnym.

Katalog wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa

Przejdź do katalogu wszystkich produktów z Ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Znajdziesz tam numery katalogowe, literaturę technicznę, dane techniczne, rysunki, itp.

Ogrzewnictwo - Serwis urządzeń Danfoss

Dział Ogrzewnictwa Danfoss w zależności od linii produktowej prowadzi obsługę serwisową i gwarancyjną mającą na celu wyeliminowanie usterki oraz przywrócenie sprawności instalacji, w której zainstalowany jest dany produkt.

Aktualności Danfoss Ogrzewnictwo

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Przedstawiamy siłowniki modulacyjne AME 110NL(X) nowej generacji
    czwartek, 17 kwietnia 2025

    AME 110NL 2. generacji(X) siłowniki do zaworów AB-QM 4,0 zostały znacznie zmodernizowane i zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i efektywności wodnych systemów HVAC. Te zaawansowane siłowniki zastępują istniejące siłowniki AME 110NL(X) i AME 120NL oraz zapewniają bardzo precyzyjną regulację dzięki wbudowanemu cyfrowemu silnikowi krokowemu, który ma 15-krotnie wyższą rozdzielczość niż jego poprzednicy.

  • if (isSmallPicture) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit; } else if (isBigColumns) { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit } else { Partnerstwo Danfoss Leanheat® Building i Optit }
    Danfoss Leanheat® Building i Optit współpracują w celu zwiększenia efektywności energetycznej włoskiej sieci ciepłowniczej
    wtorek, 8 kwietnia 2025

    Danfoss Leanheat® Building z dumą ogłasza partnerstwo strategiczne z Optit, włoskim liderem w dziedzinie rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji. Wspólnie dążymy do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie redukcji mocy szczytowej do sieci ciepłowniczych we Włoszech. Ta współpraca jest motywowana naszym wspólnym zaangażowaniem w efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój i optymalizację sieci ciepłowniczych dla społeczności, które obsługują.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Rozszerzenie rodziny zaworów AB-QM o AB-QM 4,0 CO6 Flexo
    czwartek, 23 stycznia 2025

    AB-QM 4,0 CO6 Flexo to znormalizowany zestaw przyłączy prefabrykowanych zaworów PICV opracowany specjalnie z myślą o usprawnieniu projektowania, instalacji i serwisowania wodnych systemów HVAC, w szczególności paneli promiennikowych i belek chłodzących w czterorurowych systemach ogrzewania i chłodzenia.