Rysunki techniczne i modele 3D
Poniżej znajdziesz rysunki i modele 3D.
Nie znalazłeś informacji, których potrzebujesz? Tutaj znajdziesz pomoc z zakresu wsparcia technicznego dla przetwornic częstotliwości
Skontaktuj się z nami
Przejdź do obszaru kontaktowego, aby się z nami skontaktować w następujących sprawach:
- Sprawdzanie ceny i dostępności
- Pytanie na temat zamówienia
- Zamawianie części zamiennych i wymiany produktu
- Wsparcie techniczne, wyszukiwanie dokumentacji i serwis
- Informacje o Danfoss Learning
- Pytania na temat współpracy z Danfoss
Aktualności Napędy Elektryczne
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Rola zielonego wodoru w systemie energetycznymśroda, 5 czerwca 2024
Podczas Danfoss Impact Live przedstawimy naszą perspektywę opłacalnej budowy zielonego wodoru, podkreślając najlepsze praktyki w zakresie produkcji i końcowego wykorzystania.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przedstawiamy naklejkę DrivePro® Circularity Claimponiedziałek, 6 maja 2024
Dzięki nowej naklejce DrivePro® Circularity Claim użytkownik otrzymuje potwierdzenie, że przetwornica częstotliwości pomyślnie przeszła usługę uruchomienia DrivePro® Start-up oraz została skonfigurowana tak, aby zapewnić optymalną sprawność i wydajność
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornica częstotliwości iC2-Micro jest teraz łatwiejsza w programowaniu i posiada certyfikat UL LZGH2/8środa, 27 marca 2024
Teraz przetwornicę iC2-Micro można zaprogramować nawet, gdy jest odłączona od zasilania, używając nowego adaptera. Zintegrowany logiczny sterownik zdarzeń (SLC) zapewnia elastyczność i upraszcza instalację. Ponieważ przetwornica posiada certyfikat UL LZGH2/8, proces certyfikacji systemu do stosowania w układach HVAC/R z czynnikami chłodniczymi A2L jest uproszczony. Dzięki zakresowi mocy do 22 kW, ta przetwornica częstotliwości może być zastosowana w jeszcze większej liczbie aplikacji.