• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Przetworniki ciśnienia do przetwornic częstotliwości - pewność działania od jednego producenta

Oszczędność energii elektrycznej w aplikacjach pompowych wiąże się z regulacją prędkości obrotowej w funkcji utrzymania zadanego ciśnienia.

 

VLT® Aqua drive jest napędem dedykowanym do aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej, który zapewnia niższe koszty inwestycji i eksploatacji.

Aby uzyskiwać wysoką efektywność energetyczną nieodzowne jest stosowanie przetworników ciśnienia, pracujących jako urządzenia zadające sygnał sprzężenia zwrotnego. Do wody, oleju, mediów spożywczych, substancji chemicznych, a także do mediów gęstych i zanieczyszczonych Danfoss oferuje adekwatny przetwornik ciśnienia zapewniający niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Przetworniki ciśnienia MBS idealnie współpracujące z przetwornicami VLT® są właściwym wyborem gwarantującym pełną kompatybilność oraz bezproblemową konfigurację podłączenia.

Przetwornice VLT® Aqua Drive posiadają wbudowane dwa wejście analogowe w standardzie 4-20mA umożliwiające podłączenie do dwóch przetworników typu MBS. Daje to dodatkową możliwość uzyskania funkcjonalności „przetwornika różnicy ciśnień”, pozwalającą stabilizować ciśnienie w instalacji przy rosnącym stopniu zanieczyszczenia filtrów. Jest to rozwiązanie zdecydowanie ekonomiczniejsze niż stosowanie standardowego przetwornika różnicy ciśnień.

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie