• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Zapewnienie poprawnej pracy urządzeń pomiarowych w środowisku zapylonym

Problem zapylenia urządzeń pomiarowych w procesie technologicznym występuje w obiektach takich jak:

  • młyny,  silosy, paszalnie
  • elektrownie, elektrociepłownie
  • kamieniołomy - pozyskiwanie kruszyw
  • huty i odlewnie metali
  • zakłady stolarskie, tartaki
  • przetwórnie spożywcze: kawa, herbata, przyprawy, tytoń

Ciągłe osadzanie się z powietrza cząstek pyłów, prowadzi do sukcesywnego pogarszania się odczytu wartości mierzonych, aż do całkowitego ich zaprzestania. Taki stan alarmowy grozi, nie tylko pogorszeniem się parametrów procesowych, ale również może spowodować zagrożenie. Prostym i bardzo skutecznym rozwiązaniem tego problemu, może być zastosowanie odpowiednio szybkiego w działaniu, elektrozaworu doprowadzającego sprężone powietrze.

Strumień powietrza ukierunkowany na powierzchnię pomiarową czujnika, skutecznie ją oczyszcza. Ponadto zastosowanie elektrozaworu, który cyklicznie będzie zdmuchiwał nagromadzony osad, zapewnia ogromne oszczędności. W pierwszej kolejności samego sprężonego powietrza, lecz co za tym idzie energii elektrycznej pracującego kompresora, a także wydłużając okresy między przeglądami koszt serwisu.

Jednym z przykładów pozwalającym zastosować elektrozawory Danfoss są radarowe mierniki poziomu, posiadające zabudowane przyłącze sprężonego powietrza.

Takie rozwiązanie z pewnością można stosować, choćby dla:

  • czujników zbliżeniowych pojemnościowych i fotoelektrycznych
  • ultradźwiękowych czujników poziomu i odległości
  • barier dostępowych
  • czujników temperatury
  • higrometrów
  • laserowych czujników triangulacyjnych

W ofercie Danfoss znajdują się także komponenty do zbijania pyłu przy pomocy mgły wodnej - zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie