• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Komponenty automatyki przemysłowej Danfoss w układach chłodzenia

Dział chłodnictwa Danfoss ma bardzo szeroki asortyment automatyki dedykowany przede wszystkim do typowych układów chłodzenia w oparciu o freony, CO2 i inne czynniki chłodnicze. Poza nimi występują jednak też układy chłodzeniu procesów technologicznych i tu chcemy pokazać naszą ofertę dla tego segmentu. Wieże chłodnicze, piece technologiczne, kotły na paliwa stałe, płaszcze wodne, odzysk ciepła ze sprężarek, to są obszary gdzie możemy pomóc. Przecież każde z urządzeń może zrobić się zbyt gorące, co może doprowadzić do awarii, a niekiedy nawet wybuchu, i to nie tylko emocji - warto się przed tym zabezpieczyć!

Nasze termostatyczne  zawory schładzające, mniejsze AVTA i większe WVTS, spełniają właśnie tę funkcję - bezbłędnie, samoczynnie, bez zewnętrznego zasilania.

Wystarczy ustawienie na nich nastawy odpowiadającej maksymalnej temperaturze w instalacji i od tego momentu zawory biorą się do roboty, zapewniając nam święty spokój.  Brak konieczności zasilania elektrycznego daje nam pewność, że w sytuacji krytycznej, gdy systemy alarmowe mogą odłączyć zasilanie w ramach procedur bezpieczeństwa, urządzenia nie narażą nas na ryzyko poważnej katastrofy.

Rurociągi od 3/8” do 4”, temperatury do 90°C i przepływy nawet do kilkuset m3/h – to wszystko nie stanowi dla tych zaworów żadnego problemu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie