• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Komponenty automatyki Danfoss w strefach zagrożonych wybuchem

Warunkiem bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem jest stosowanie certyfikowanych komponentów o odpowiedniej do strefy klasie bezpieczeństwa ATEX.

Od platformy wiertniczej do instalacji amoniakalnej, jesteśmy tam obecni, a nasze urządzenia zapewniają bezpieczeństwo dla ludzi i urządzeń.

Następujące komponenty są dedykowane do środowisk zagrożonych wybuchem:

•przetworniki ciśnienia serii MBS 4201/4251 (poprzednio oznaczone MBS 4701/4751)
•presostaty RT-E (uwaga, istotne jest tu oznaczenie literą E odróżniającą od wersji standardowych) mają obudowę pozwalającą na stosowanie w środowisku wybuchowym II G EEX ia IIC T5, jest to wyjątkowe rozwiązanie na rynku przemysłowym; dostępne wersje są przedstawione w naszym Branżowym przeglądzie produktów, link poniżej.
•również wybrane czujniki temperatury MBT3252 mogą być wyposażone w przetwornik sygnału 4-20mA w wykonaniu Ex; znów dostępne wersje są przedstawione w naszym Branżowym przeglądzie produktów, link poniżej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie