W kwestii zalań budynków, mieszkań czy innych pomieszczeń jesteśmy jako społeczeństwo nieświadomi skutków, jakimi są straty materialne i konsekwencje finansowe.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rośnie stopień zaawansowania technologicznego gospodarstw domowych, a co za tym idzie liczba zamontowanych „wężyków” doprowadzających wodę, które mogą ulec uszkodzeniu. Oprócz kranów istnieje wiele innych miejsc potencjalnego wycieku: pralka, zmywarka, zestaw filtrów do uzdatniania wody, lodówka z dystrybutorem lodu, luksusowy ekspres do kawy czy kocioł gazowy wraz z osprzętem, jakim są np. pompy cyrkulacyjne czy zawory kulowe.
W każdym z tych sprzętów drzemie potencjalne zagrożenie zalaniem całego naszego mieszkania, a co gorsza nawet i mieszkań sąsiadów. Przed tymi wszystkimi niespodziewanymi zdarzeniami i ich kosztownymi konsekwencjami można się skutecznie zabezpieczyć poprzez zainstalowanie prostego i niezawodnego systemu przeciwzalaniowego.
Przykładem, na którym można się wzorować, może być Skandynawia, a w szczególności Norwegia, gdzie systemy takie zyskały bardzo dużą popularność. Konieczność instalacji takiego systemu jest tam usankcjonowana prawnie, a zarazem wiąże się ze znacznymi ulgami w składkach ubezpieczeniowych.
System przeciwzalaniowy (patrz rysunek) składa się z trzech zasadniczych elementów:
- zespół kilku sond (czujników) zalania, będących elementami wykrywającymi obecność wody w wybranych pomieszczeniach, np. w kuchni, łazience, kotłowni itp.
- dwóch elektrozaworów (jeden na zimnej i jeden na ciepłej wodzie), które są elementem wykonawczym, odcinającym dopływ wody w momencie wykrycia zagrożenia zalaniem choćby jednego pomieszczenia
- centralki sterującej pracą zaworów i czujników
Unikatowe zawory odporne na korozję i odcynkowanie - długotrwała bezawaryjna praca
Do instalacji odcinającej wodę, proponujemy bardzo szczególne wersje zaworów, wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu DZR odpornego na korozję i odcynkowanie, którego trwałość sięga 20 lat. W normalnych warunkach eksploatacji mosiądz wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz korozję atmosferyczną. Jednak w kontakcie z wodą miękką, zawierającą chlor, jaka dostępna jest w instalacji wodociągowej mosiądz podlega procesowi odcynkowania.
Jest on także narażony na mechanizm korozji zwany sezonowym pękaniem. Mosiądz CuZn36Pb2As (DZR) charakteryzuje się wysoką odpornością na odcynkowanie. Materiał ten oferuje więc dużą lepszą odporność na korozję w instalacjach wodociągowych. Mosiądz DZR jest z powodzeniem stosowany do produkcji elementów armatury wodociągowej.
Sugerujemy trzy typy rozmiary zaworów ½”, ¾” i 1” odpowiednio do średnic rur obecnych zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w blokach mieszkalnych. Mogą pracować równie dobrze na zimnej i ciepłej wodzie. Posiadają atest PZH dopuszczający je do stosowania bezpośrednio na wodzie pitnej.