Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) dopuszcza możliwość przyłączania przyborów sanitarnych do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji (§25.8).
Zgodnie z §25.9 możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. Powszechnie stosowanymi w takich aplikacjach zaworami odcinającymi są zawory elektromagnetyczne otwierane i zamykane poprzez załączanie i wyłączanie napięcia elektrycznego.
Sterowanie pracą zaworu może odbywać się w jeden z poniższych sposobów:
• Za pomocą wyłącznika elektrycznego umieszczonego w miejscu, do którego istnieje dostęp także w przypadku pożaru budynku.
• Poprzez sygnał ze sterownika instalacji przeciwpożarowej. Zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia pożaru.
• Poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji hydrantowej. Wówczas zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej.
Zalety stosowania zaworów elektromagnetycznych:
- Pomiar spadku ciśnienia za pomocą presostatu bezpośrednio w instalacji hydrantowej a nie w punkcie montażu zaworu na instalacji socjalno-bytowej, co zapewnia poprawność zadziałania
- Opinia techniczna CNBOP-PIB nr OT-001/2023
- Możliwość sterowania pracą zaworu bezpośrednio z systemu sygnalizacji alarmu pożaru SSP / SAP (sterowanie 12V lub 24V d.c.)
- Kontrolowane odblokowanie wody bytowej przy zastosowaniu presostatu z funkcją “minimum reset”
- Układ ręcznego otwierania, który umożliwia ręczne otwarcie elektrozaworu – gwarancja dostawy wody w przypadku braku napięcia zasilania
Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.
Dokumentacja techniczna, atesty oraz deklaracje.
- Nota aplikacyjna
- Opinia techniczna CNBOP
- Karta katalogowa – zawory EV220B 15-50
- Referencje Grudziądz
- Karta katalogowa – zawory EV220B 65-100
- Karta katalogowa – presostaty RT
- Karta katalogowa – presostaty KPI
- Karta katalogowa – czujniki przepływu FQS
- Atest PZH – elektrozawory EV220B 15-50
- Atest PZH – elektrozawory EV220B 65-100
- Atest PZH – presostaty
- Atest PZH – czujniki przepływu
- Deklaracje zgodności - elektrozawory
- Deklaracja zgodności - presostaty
- Deklaracja zgodności – czujniki przepływu
- Instrukcja – podłączenie zaworu i presostatu
- Poradnik projektanta oraz instalatora
- Instrukcja – podłączenie zaworu i presostatu min. reset