Wielkość projektu
Moc zainstalowana: 443 kW
Typ kabla: DEVIsafe™ 20T
Sterowanie: DEVIreg™ 850
Ochrona dachów, rynien i rur spustowych przed śniegiem i lodem
Powołana w 1977 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo zarządza największym osiedlem Torunia. Obecnie zamieszkuje je około 30 tysięcy osób w 9300 mieszkaniach.
Wraz ze zmianami systemowymi lat 90-tych nastąpił okres modernizacji w budownictwie. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i budynków władze spółdzielni zrealizowały wiele inwestycji. Obiekty zmieniły swój wygląd i standardy poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, czy też kompleksowe remonty dachów.
Zrealizowana inwestycja
Od 2010 roku w 72 blokach zainstalowano system przeciwoblodzeniowy DEVI zabezpieczający dachy, rynny i rury spustowe przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zalegający śnieg i lód.
Problemy spółdzielni i mieszkańców
Od wielu lat borykaliśmy się z uciążliwymi i kosztownymi uszkodzeniami budynków po zimie. Zniszczeniu ulegały części zewnętrzne, czyli elewacja, dach, rynny i rury spustowe. Co gorsze, w konsekwencji dochodziło również do zalania mieszkań na najwyższych piętrach. – mówi Agnieszka Korzeniewska, Inspektor w SM Rubinkowo.
Przez powtarzające się co roku problemy mieszkańcy otrzymywali odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia, co w konsekwencji powodowało podwyższanie składek ubezpieczeniowych. Było to ogromne obciążenie dla budżetu spółdzielni i nieprzyjemna sytuacja dla obu stron.
Kompleksowe rozwiązanie problemu
Aby rozwiązać problemy powstające po zimie Autoryzowany Partner DEVI, firma AUTOMATIK – ELEKTROCIEPŁO zainstalowała na budynkach spółdzielni łącznie 19,6 km kabli grzejnych DEVIsafe™ 20T o mocy 443 kW oraz 72 sterowniki DEVIreg™ 850. Kable te posiadają podwyższoną odporność na promieniowanie UV oraz objęte są najdłuższą na rynku dwudziestoletnią gwarancją. W praktyce ich trwałość jest przewidziana na pięćdziesiąt lat.
Dzięki zainstalowaniu systemu DEVI wyeliminowaliśmy zbędne koszty oraz poprawiliśmy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to szczególnie ważne, tym bardziej że zgodnie z obowiązującym prawem zarząd spółdzielni ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. – mówi Agnieszka Korzeniewska, Inspektor w SM Rubinkowo.
Niskie koszty
Koszty instalacji systemu przeciwoblodzeniowego oraz niewielkie zużycie energii elektrycznej podczas jego pracy są relatywnie niskie, szczególnie gdy porównamy je z niezaplanowanymi wydatkami na ręczne usuwanie śniegu i lodu oraz naprawę zniszczeń. – mówi Włodzimierz Kłos, wykonawca. System włącza się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, tzn. muszą zadziałać jednocześnie dwa czynniki: wilgoć i niska temperatura. Dzięki temu koszty są ograniczone do minimum. Regulacja włącza system, a potem automatycznie wyłącza.