Otwarta 1 listopada 2019 r. wioska Northern Lights w miejscowości Levi w Finlandii zapewnia wciągające arktyczne wrażenia w Laponii.
W°zimowym lesie stoi 40 igloo – domków Aurora. Są one pokryte szklanym dachem, dzięki czemu goście mogą się przykryć kocem i cieszyć zapierającymi dech w piersiach widokami na Drogę Mleczną, Gwiazdę Polarną i zorze polarne.
To miejsce jest niesamowite! Domki są stylowe i zawsze ciepłe. Lasery na szklanym dachu w ciągu kilku minut usuwają świeży śnieg, a zdalnie sterowany system elektrycznego ogrzewania zapewnia najwyższy komfort.
Rozwiązanie:
Rozwiązanie:
Domki Aurora o powierzchni 16 m² każdy są wyposażone w ogrzewanie podłogowe.
Jest to energooszczędny system zapewniający do 30 procent dodatkowych oszczędności energii dzięki zintegrowanej izolacji termicznej. Płyty izolacyjne DEVIcell są pokryte aluminium i mają przygotowane rowki do łatwego i szybkiego montażu kabli grzejnych DEVIflex.
Pełne pokrycie aluminium zapewnia krótszy czas reakcji i równomierne rozprowadzenie ciepła na powierzchni podłogi.
Kable grzejne DEVIflex 10T są montowane w rowkach płyt izolacyjnych DEVIcell. Zostały one zaprojektowane specjalnie do montażu na sucho pod okładziną drewnianą. Moc dostarczana w każdym systemie wynosi 1600 W. Systemy elektrycznego ogrzewania są sterowane przez termostaty wielofunkcyjne DEVIreg
Smart
Rezultat:
Dzięki nowemu systemowi elektrycznego ogrzewania podłogowego administratorzy wioski Northern Lights mogą z łatwością zarządzać ogrzewaniem w każdym igloo, zwiększając komfort i zadowolenie gości. W razie potrzeby korzystają z konta do aktywacji systemu ogrzewania podłogowego zgodnie z określonym harmonogramem i do dezaktywacji systemu, gdy nie ma gości. Zapewnia to średnią oszczędność energii wynoszącą 30 procent.
Wioska Levi w Laponii to najbardziej wysunięty na północ region Europy, w którym zainstalowane jest elektryczne ogrzewanie podłogowe, zapewniające gościom dobre połączenie świeżości na zewnątrz i komfortu wewnątrz pomieszczeń.
Przegląd projektu:
Wielkość projektu: 640 m² (40 igloo * 16 m² każde)
Moc zainstalowana: 64 kW (40 igloo * 1600 W każde)
Produkty: DEVIflex 10T; płytki izolacyjne DEVIcell; DEVIreg Smart
Rok wdrożenia: 2019
Informacje o ogrzewaniu elektrycznym:
Ogrzewanie elektryczne jest energooszczędne i przyjazne dla środowiska – spełnia potrzeby w różnych zastosowaniach. Zapewnia wysoki komfort i wygodę, a przy tym oferuje przyjazne dla użytkownika rozwiązania o trwałym działaniu i najwyższych standardach jakości.
Rozwiązania ogrzewania elektrycznego są wspierane przez przepisy obowiązujące w kluczowych krajach europejskich. Dyrektywy, które wchodzą w życie na największych rynkach europejskich, dają zielone światło: stosuj ekologiczne systemy i nowe materiały, aby zapewnić oszczędność energii.