Wyjątkowe rozwiązanie dla ośrodka narciarskiego Remarkables Ski Field w Queenstown w Nowej Zelandii

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Remarkables Ski Field to jeden z najważniejszych ośrodków narciarskich w Nowej Zelandii, położony na 45°05′ szerokości geograficznej południowej, na wysokości 1586 m n.p.m., w pobliżu północnego krańca pasma gór Remarkables. Budynek podstawowy ma około 2500 m² ogrzewanego tarasu zewnętrznego o zagęszczeniu 200 W/m². Ogrzewanie tarasu odpowiada potrzebom i wymaganiom w zakresie zapobiegania gromadzeniu się lodu na powierzchni w sposób nowoczesny i wysoce wydajny.

Wyzwanie:

Szkody materialne i zwiększona liczba obrażeń spowodowanych warunkami zimowymi

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych historii o kosztach ludzkich i finansowych spowodowanych surową zimową pogodą. Szkody rzeczowe, wyższe koszty konserwacji, straty w produktywności, rosnące składki ubezpieczeniowe, obrażenia ciała i jeszcze gorsze zdarzenia. Instalacja elektrycznego ogrzewania do topienia lodu i śniegu to stabilne rozwiązanie problemów związanych z niską temperaturą. Ogrzewanie elektryczne służy przede wszystkim do topienia śniegu i lodu na powierzchniach gruntowych. 

Rozwiązanie:

System elektrycznego ogrzewania podłączony do BMS

System elektrycznego ogrzewania został podzielony na 22 strefy 230 V i sterowany jest za pomocą wielu regulatorów DEVIregTM 850. Regulatory współpracują z systemem BMS budynku podstawowego i posiadają funkcję ręcznego/automatycznego obejścia. Umożliwia ono operatorowi wybór działania automatycznego, ręcznego włączania i ręcznego wyłączania. Był to wymóg konstrukcyjny, który pozwala na szybkie ręczne zmiany w przypadku szybko zmieniających się warunków pogodowych.

Rezultat:

Brak gromadzenia się lodu na powierzchni

Na tarasie zewnętrznym budynku bazowego zainstalowano system przeciwoblodzeniowy podzielony na 22 strefy. Do zbrojenia siatki umieszczonej na krzesłach 50 mm, na które wylano płytę betonową o grubości 100 mm, zamocowano elementy kabli 3 x 680 W oraz 4 x 110 W DEVIreg™ Snow 30T.

Przegląd projektu:

Wielkość projektu: 2500 m²
Moc systemu: 200 W/m²
Moc zainstalowana: 504 kW
Produkty: DEVIsnow™ 30T– 230 V 16,8 km
Rok wdrożenia: 2018

Informacje o ogrzewaniu elektrycznym:

Ogrzewanie elektryczne jest energooszczędne i przyjazne dla środowiska – spełnia potrzeby w różnych zastosowaniach. Zapewnia wysoki komfort i wygodę, a przy tym oferuje przyjazne dla użytkownika rozwiązania o trwałym działaniu i najwyższych standardach jakości.
 
Rozwiązania ogrzewania elektrycznego są wspierane przez przepisy obowiązujące w kluczowych krajach europejskich. Dyrektywy, które wchodzą w życie na największych rynkach europejskich, dają zielone światło: stosuj ekologiczne systemy i nowe materiały, aby zapewnić oszczędność energii.