Ogrzewanie rur w 600 mieszkaniach w mieście Suzhou w Chinach

poniedziałek, 28 marca 2022

Miasto Suzhou, założone w 500 r. p.n.e., jest obecnie dużym miastem zlokalizowanym w południowo-wschodniej prowincji Jiangsu we wschodnich Chinach, około 100 km na północny zachód od Szanghaju. Jest to duże centrum gospodarcze i lokalny punkt handlowy, a także drugie co do wielkości miasto w prowincji, po stolicy Nanjing. 

Centralna część miasta robi wrażenie dzięki nowoczesnym wieżowcom, architekturze i zaawansowanym rozwiązaniom. Nowoczesny tryb życia wymaga dostępu do ciepłej wody zawsze i wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy — najlepiej natychmiast. Główny system ciepłej wody użytkowej został zainstalowany w dwóch budynkach wielorodzinnych, w których wszystkie rury odgałęzione są optycznie wygięte w celu ogrzewania rur przy użyciu kabli samoregulujących, około 20 metrów dla każdego mieszkania.

Wyzwanie:

Zapewnić dostęp do ciepłej wody i temperaturę niezbędną do odpowiedniej dezynfekcji w celu zwalczania bakterii Legionella.

Nowoczesny tryb życia wymaga dostępu do ciepłej wody zawsze i°wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy — najlepiej natychmiast. Jednak aby osiągnąć ten cel w domach wielopiętrowych, potrzebne są systemy elektrycznego ogrzewania. Takie jak w mieszkaniach w dużym mieście Suzhou w południowo-wschodniej prowincji Jiangsu we wschodnich Chinach, około 100 km na północny zachód od Szanghaju.

Rozwiązanie:

Główny system ciepłej wody użytkowej został zainstalowany w°dwóch budynkach wielorodzinnych, w°których wszystkie rury odgałęzione są optycznie wygięte w°celu ogrzewania rur przy użyciu kabli samoregulujących o łącznej długości 10 km, około 20 metrów dla każdego mieszkania.

Rezultat:

Ogrzewanie elektryczne odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu rozwiązań, które pozwolą sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom dużych miast. Jako higieniczne rozwiązanie dla każdego domu wielorodzinnego lub hotelu zapewnia odpowiednią dezynfekcję, która zapobiega rozwojowi bakterii Legionella. Dopływ ciepłej wody jest zapewniony przez samoregulujące kable grzejne używane do utrzymania temperatury.

Przegląd projektu:

Rodzaj zastosowania: Ogrzewanie rur
Rozmiar projektu: 2 budynki mieszkalne, 600 mieszkań
Całkowita długość kabla: 10 000 m
Zainstalowane produkty: DEVIhotwatt 55
Rok wdrożenia: 2016