Wielkość projektu
Powierzchnia ogrzewana: 600 m2
Moc zainstalowana: 39 kW
Typ maty: DEVImat™ 150T
Sterowanie: DEVIreg™ 550
Ogrzewanie pomieszczeń wewnętrznych
We wrześniu 1980 roku Warszawska Starówka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stanowi ona wyjątkowy przykład niemal kompletnej rekonstrukcji po zniszczeniach, którym uległa podczas II wojny światowej.
Ponad 85% domów, kościołów, pałaców oraz kompleksów architektonicznych stanowiących symbol polskiej kultury i narodowej tożsamości uległo zniszczeniom wojennym. Zabytki te, wśród których znajdował się między innymi Pałac Ślubów, zostały następnie odbudowane przez mieszkańców Warszawy. Pomocne okazały się archiwalne zdjęcia i obrazy namalowane w XVII wieku przez włoskiego malarza Bernarda Belotta, zwanego Canalettem.
Warszawski Pałac Ślubów już od 1969 r. stanowi najbardziej znane miejsce w stolicy dla ceremonii zawarcia związku małżeńskiego. Znajdują się w nim dwie sale ślubów o stylowym wnętrzu i bogatym wystroju z pięknymi meblami.
W 2007 roku w Pałacu Ślubów pod 600 m2 drewnianych i kamiennych podłóg zainstalowane zostały maty grzejne oraz termostaty DEVI. Dzięki naszym rozwiązaniom nowożeńcy oraz ich goście czują się komfortowo nawet przy mrozie na zewnątrz.
Wierzymy, że młode pary z warszawskiego Pałacu będą żyć długo i szczęśliwie. Wszystkim nowożeńcom życzymy wiele ciepła i miłości!