Wielkość projektu
Typ kabla: DEVIbasic™ 20S
Podgrzanie murawy stadionu systemami DEVI
Mecze piłkarskie odbywają się dzisiaj na ultra-nowoczesnych stadionach. Poszczególne drużyny rywalizują ze sobą na zielonej trawie, pod którą znajduje się ogrzewanie elektryczne, zapewniające wysoką jakość powierzchni. DEVI ma bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań dedykowanych dla obiektów multi-sportowych i boisk piłkarskich.
W Polsce podgrzewamy murawę aż 5 boisk sportowych. Są to stadiony klubów: Amica Wronki, ŁKS Łódź, Widzew Łódź, Energa Gdańsk, Odra Wodzisław.
Ogrzewanie elektryczne DEVI boisk sportowych to nie tylko efektywne i energooszczędne ogrzewanie, które chroni boisko przed mrozem i śniegiem, służy ono również jako stymulator wzrostu i zapewnia odpowiednią jakość trawy. Ma wpływ na wysoki poziom parametrów boiska, które może być wykorzystywane przez piłkarzy niezależnie od pory roku i położenia geograficznego.
Ogrzewanie elektryczne jest najpopularniejszym rozwiązaniem dla ogrzewania boisk sportowych
Jednym z ostatnich przykładów użycia ogrzewania DEVI jest ultra-nowoczesny stadion New Konya Stadium w Turcji, który może pomieścić ponad 42.000 widzów. Do ogrzania jego powierzchni wykorzystano 44 232 metry kabli grzejnych, które gwarantują wysoką jakość widowisk sportowych przez cały rok. Zaletą rozwiązania DEVI jest prostota instalacji i mała średnica kabli.
Aktualnie obserwujemy wiele nowych projektów obiektów sportowych na całym świecie, które korzystają z ogrzewania elektrycznego, aby utrzymywać wysoką jakość powierzchni. Wśród nich jest wiele boisk wykorzystujących rozwiązania oferowane przez markę DEVI, które sprawdzają się jako najprostsze w instalacji i solidne w użytkowaniu, ale przede wszystkim efektywne kosztowo - mówi Marius Beek z DEVI.