• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Termomodernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu

poniedziałek, 6 marca 2023

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów eksploatacji szkoły - 50% oszczędności energii w porównaniu do potrzedniego sezonu grzewczego.

Jak wygenerować oszczędności energii rzędu 50% przy jednoczesnym zachowaniu poziomu komfortu i zwiększeniu niezawodności systemu? Dzięki głębokiej termomodernizacji i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań takich, jak: Leanheat Building, budynek wygenerował realne oszczędności energii, a inteligentne sterowanie i konserwacja predykcyjna  zapewnią oszczędności związane z serwisem eksploatacyjnym.

 

Skontaktuj się z nami a sprawdzimy, jak system będzie działał w Twoim budynku

Jak wygenerowano oszczędności?

W Szkole Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu przeprowadzono głęboką termodernizację, w celu optymalizacji zużycia ciepła oraz poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach. W ramach tej głębokiej termomodernizacji wymieniono stolarkę okienną, ocieplono cały budynek oraz wymieniono cały system grzewczy począwszy od węzła cieplnego na grzejnikach kończąc.

Inwestor zdecydował się na wykonanie termomodernizacji instalacji grzewczej w pełni na urządzeniach Danfoss.

  • Szkoła została podzielona na 4 obiegi grzewcze, tak by móc dostosowywać ogrzewanie do obłożenia budynku.
  • Obiegi grzewcze sterowane są za pomocą 2 sterowników ECL310, które są podłączone do chmury zarządzanej przez sztuczną inteligencję, Leanheat Building.

Jaki cel chciał osiągnąć inwestor?

  • obniżenie zapotrzebowanie na ciepło (obniżenie kosztów utrzymania budynku) przy zachowaniu komfortu temperaturowego;
  • umożliwienie elastycznego korzystania z budynku (ogrzewanie tylko części użytkowych w danym okresie a w pozostałych, nieużytkowych częściach budynku zastosowanie obniżek temperatury).

Zwrot kosztów po jednym sezonie grzewczym

Po głębokiej termomodernizacji budynku uzyskano oszczędność energii przekraczającą 50% w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego. Jednym z elementów wpływających na tak wysokie oszczędności jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, przez zastosowanie Leanheat Building.

Leanheat Building kontroluje pracę systemu grzewczego, po to, aby jak najlepiej wykorzystać energię

System Danfoss Leanheat Building, zainstalowany w szkole, to oparte na chmurze rozwiązanie wykorzystujące technologię IoT oraz sztuczną inteligencję, aby umożliwić inteligentną kontrolę i konserwację predykcyjną ogrzewania w budynkach.

Co umożliwia?

  • Gromadzi dane ze źródeł wewnątrz budynku i poza nim (obecne warunki atmosferyczne i prognoza pogody).
  • Na podstawie zebranych danych system buduje model termodynamiczny budynku, co umożliwia optymalizację zużycia ciepła zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
  • System wyłapuje anomalie i pozwala na maksymalne zracjonalizowanie temperatury – redukujemy tam, gdzie jest taka możliwość bez utraty komfortu w pozostałych pomieszczeniach.
  • System obniża temperaturę zasilania całej instalacji odbiorczej, dbając o komfort temteraturowy w całym budynku
  • Sterowniki ECL 310 przekazują pełne informacje o pracy obiegów grzewczych i węzła cieplnego do chmury.
  • Czujniki wilgoci i temperatury zainstalowane w salach lekcyjnych pozwalają na dokładne monitorowanie jakości powietrza oraz wskazują potrzebę wietrzenia.
Obejrzyj konferencję informacyjną na temat inwestycji w Szkole

Wszystko to przekłada się na: 

  • utrzymanie komfortu termicznego zgodnego z indywidualnymi preferencjami użytkowników szkoły
  • redukcję kosztów ogrzewania
  • optymalne zarządzanie pracą systemu grzewczego - Leanheat Building odpowiedzialny jest za zapewnianie obniżek nocnych, weekendowych i świątecznych temperatury w taki sposób, aby komfort temperaturowy wrócił do wymaganego poziomu na czas ponownego rozpoczęcia pracy szkoły.
  • Dodatkowo sztuczna inteligencja umożliwia konserwację zapobiegawczą dzięki prewencyjnemu wykrywaniu nadchodzących usterek.
  • System jest w pełni zautomatyzowany, samouczący i zapewnia optymaną pracę budynku szkolnego w czasie rzeczywistym.
  • Dużym atutem jest zdalny dostęp do interfejsu z dowolnego miejsca o dowolnej porze.

Partner Danfoss w zakresie modernizacji

Partnerem Danfoss w zakresie modernizacji regulacji, opomiarowania oraz wdrożenia systemu Leanheat Building był Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. Począwszy od pomysłu, przez montaż urządzeń, aż po nadzór eksploatacyjny w pierwszym pełnym roku pracy.

Obejrzyj szkolenie na żądanie z Leanheat Building

Sprawdź szkolenie na żądanie i zobacz prezentację oprogramowania Leanheat Building. Aby obejrzeć nagranie należy się zarejestrować.

Poznaj pełen pakiet oprogramowania Leanheat

Oprogramowanie i usługi Danfoss Leanheat® - Inteligentne rozwiązanie do systemu ciepłowniczego nowej generacji

Danfoss Leanheat® oferuje rewolucyjne, kompleksowe systemy oprogramowania i usługi do sterowania i optymalizacji systemów ciepłowniczych – od źródła ciepła i sieci dystrybucji po budynki i domy. 

Pakiet Leanheat zawiera 4 moduły:

- Leanheat Network

- Leanheat Building

- Leanheat Monitor

- Leanheat Production