Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

piątek, 27 maja 2022

Wielkość projektu

Moc zainstalowana:

  • Podjazd: 46 kW
  • Dach: 122 kW

Typ maty/kabla:

  • Podjazd: DEVIsnow™ 300T
  • Dach: DEVIsafe™ 20T

Sterowanie:

  • DEVIreg™ 850
Pobierz ulotkę

Ochrona podjazdu i dachu przed oblodzeniem

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie powstała 15 grudnia 1953 roku. Obecnie, ze względu na ogromną popularność wśród widzów stanowi wiodącą instytucję kultury w województwie zachodniopomorskim.

Opis projektu

Podczas budowy nowej siedziby filharmonii zainstalowano dwa systemy przeciwoblodzeniowe DEVI. Ze względu na bezpieczeństwo oraz konstrukcję dachu zdecydowano się na jego ochronę kablami grzejnymi DEVIsafe™ 20T. Dodatkowo, aby wyeliminować oblodzenie, na wjeździe na parking zainstalowane zostały maty grzejne DEVIsnow™ 300T. Oba systemy sterowane są za pomocą regulatorów DEVIreg™ 850.

W obiekcie zainstalowane zostały także wielofunkcyjne termostatyczne zawory MTCV zapewniające termiczne równoważenie w instalacji cyrkulacyjnej oraz głowice termostatyczne RA2994.

Zastosowanie systemu przeciwoblodzeniowego na dachu

Pomiędzy szpiczastymi dachami znajdują się koryta odprowadzające wodę, w których zostały zainstalowane kable grzejne DEVIsafe™ 20T. Koryta finalnie wykończone są membraną, do której przyklejono systemowe uchwyty montażowe
DEVIclip™ C-C. Uchwyty te umożliwiają prawidłowy montaż kabli oraz zapewniają zachowanie wymaganych odstępów pomiędzy nimi. Łączna moc zainstalowanych kabli grzejnych na dachu wynosi około 122 kW.

Do sterowania zastosowano termostat DEVIreg™ 850 z czterema czujnikami temperatury powietrza i wilgoci, dzięki którym system załącza się automatycznie tylko w momencie, gdy na ochranianej powierzchni wystąpi odpowiedni poziom wilgoci oraz gdy temperatura powietrza spadnie poniżej zadanej wartości. Czujniki zostały rozłożone równomiernie na całej powierzchni dachu. Zastosowanie systemu przeciwoblodzeniowego na dachu eliminuje konieczność mechanicznego usuwania śniegu oraz zapobiega jego zaleganiu, co poprawia bezpieczeństwo i wyklucza ryzyko uszkodzenia konstrukcji dachu.

Zastosowanie systemu przeciwoblodzeniowego na podjeździe

Na wjeździe na parking zastosowano 8 mat grzejnych DEVIsnow™ 300T o łącznej mocy 46 kW, które zostały zatopione w betonowej płycie wjazdu. Do sterowania zastosowano termostat DEVIreg™ 850 z dwoma czujnikami temperatury gruntu i wilgoci, dzięki którym system załącza się automatycznie tylko w momencie, gdy na ochranianej powierzchni wystąpi odpowiedni poziom wilgoci oraz gdy temperatura gruntu spadnie poniżej zadanej wartości.

Jeden czujnik został umieszczony w miejscu, w którym najszybciej powstaje oblodzenie i zalega śnieg, co wpływa na szybkość działania systemu. Drugi czujnik umieszczono w miejscu, w którym śnieg bądź lód utrzymuje się najczęściej, co wpływa na dokładność działania systemu. Zastosowanie takiego rozwiązania eliminuje konieczność stosowania mieszanek zawierających sól i wynikające z tego uszkodzenia spowodowane erozyjnym działaniem soli lub wody. Dodatkowo poprawiło się bezpieczeństwo gości filharmonii dzięki zmniejszeniu prawdopodobieństwa wypadków spowodowanych przez oblodzenie.

Ochrona i bezpieczeństwo instalacji ciepłej wody użytkowej

W instalacji ciepłej wody użytkowej zastosowano wielofunkcyjne termostatyczne zawory Danfoss: MTCV. Zapewniają one termiczne równoważenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymując jednakową temperaturę w całym systemie, jednocześnie ograniczając przepływ cyrkulacyjny do niezbędnego minimum, koniecznego dla uzyskania żądanych temperatur. Komfort cieplny w pomieszczeniach W obiekcie zastosowano także głowice termostatyczne Danfoss z czujnikiem wbudowanym. Posiadają one bezpiecznik mrozu oraz umożliwiają zakres regulacji temperatury 5-26°C. Głowice te zapewniają również możliwość ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury.