Systemy elektrycznego ogrzewania do konserwacji starych zamków
Zamek Örebro to średniowieczna forteca zlokalizowana w°malowniczym regionie Närke w°Szwecji. Zamek leży na wyspie u ujścia rzeki Svartån. Najstarsza część zamku, czyli wieża obronna, została zbudowana w drugiej połowie XIII wieku, ale obecny zamek Örebro zawdzięcza swój wygląd budowie w ciągu ostatniego stulecia. Od 1935 roku zamek jest narodowym zabytkiem Szwecji.
W zamku Örebro odbyło się wiele ważnych wydarzeń w historii Szwecji. Obecnie jest otwarty dla ogółu społeczeństwa i można skorzystać z wycieczki z przewodnikiem, aby poczuć monumentalną historię ukrytą w jego ścianach. Okazuje się, że ściany te ukrywają również rozwiązania dostosowane do XXI wieku.
Wyzwanie:
Kompleksowa renowacja dachu przy zachowaniu zabytku narodowego bez zagrożenia dla bezpieczeństwa
Kilka lat temu zamek przeszedł kompleksową renowację dachu; zamontowano nową płytę miedzianą i nowe rynny. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec uszkodzeniu zamku zimą – rynny dachowe i mury niszczały na skutek działania mrozu – zdecydowano się na zainstalowanie elektrycznego ogrzewania zewnętrznego w zamku Örebro, aby rozwiązać potencjalne problemy, zanim się pojawią.
Największym wyzwaniem było nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa z wykorzystaniem zrównoważonych ekologicznych rozwiązań, ale również nieuszkodzenie szwedzkiego zabytku narodowego. Projekt ten prowadzony był w 3 etapach.
Rozwiązanie:
System elektrycznego ogrzewania chroniący portfel odwiedzających i właściciela przed zimowymi problemami
Zima może być niebezpieczna, kłopotliwa i kosztowna dla każdego właściciela domu. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak trudna może być dla właściciela zamku w Skandynawii?
Na dachu zamku może gromadzić się śnieg. W słoneczne zimowe dni śnieg zaczyna topić się pod wpływem ciepła. Stopiony śnieg ścieka i może osiadać w zimniejszych przestrzeniach, wewnętrznych rynnach i na zwisach.
W mroźne zimowe noce, gdy temperatura ponownie spadnie poniżej 0⁰C, stopiony śnieg zamarza, tworząc oblodzenie, które może uszkodzić dach i rury.
Aby uniknąć tego rodzaju kosztownych zniszczeń, zamek Örebro wyposażono w prawie 1000 metrów samoregulujących kabli grzejnych.
Wynik:
Delikatna instalacja samoregulujących kabli grzejnych do dachów, rynien i rur.
Instalacja systemu elektrycznego ogrzewania w zamku Örebro była ogromnym wyzwaniem, szczególnie dla naszego partnera i głównego wykonawcy renowacji zamku. Ze względu na status zabytku narodowego wysoko wyspecjalizowani instalatorzy, Elprofilen, musieli nie tylko zachować szczególną dbałość o każdy element swojej pracy, ale także działać zgodnie z przepisami prawa, np. wiercenie było zabronione.
Cały projekt był niezwykle delikatny i skomplikowany. Największym wyzwaniem była konstrukcja rusztowania. Do pomocy zaangażowano alpinistów. W ramach projektu renowacji zamku Örebro wybrano kabel grzejny DEVIiceguard™, system DEVI Easy Connect oraz system sterowania DEVIreg™ 850 z czujnikami wilgoci i temperatury.
Projekt zakończył się sukcesem. Nawet biała dama z zamku Örebro czuje się bardziej komfortowo i bezpiecznie – zapytaj ją, kiedy odwiedzisz zamek podczas wakacji.
Przegląd projektu:
DEVIiceguard™ 1000 m
DEVI Easy Connect
DEVIreg™ 850