• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

System elektrycznego ogrzewania zapobiegający kondensacji pary wodnej w centrum dystrybucyjnym Woolworths

poniedziałek, 28 marca 2022

Wyzwanie:

Zapobieganie kondensacji poprzez kompensację różnic temperatur między chłodnią a pomieszczeniami biurowymi. Ze względu na różnice temperatur między chłodnią a°biurami w°centrum dystrybucyjnym Woolworths występowała kondensacja. Skutkiem tego były zagrożenia związane z kapaniem wody w salach konferencyjnych, stołówkach i biurach.

Rozwiązanie:

Aby zapobiec tym zagrożeniom i zapewnić ochronę przed nimi, nasz partner z Australii, firma Heat Zone Distribution, dostarczył elektryczne kable grzejne do zakładów Woolworths, a firma NWR Electrical Services przeprowadziła instalację.

Rezultat:

Powierzchnia 700,71 m² została podzielona na 4 strefy i zintegrowano termostaty z panelami sterowania w systemie typu „ustaw i zapomnij”. Pozwala to na skompensowanie różnic temperatur między chłodnią a pomieszczeniami biurowymi oraz zapobiega kondensacji. System elektrycznego ogrzewania o mocy 2743,21 W jest skutecznym i łatwym w użyciu rozwiązaniem pozwalającym zaoszczędzić miejsce i obniżyć koszty początkowe.

Przegląd projektu:

Rodzaj zastosowania: Ogrzewanie wnętrz
Powierzchnia: 700,71 m²
Moc zainstalowana: 2743,21 W
Produkty: DEVIsnow 30T, DEVIbasic Drum Goods, DEVIreg 330, DEVIbasic 10S
Rok wdrożenia: Wrzesień 2021