• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ogrzewanie elektryczne w najwyższym na świecie budynku z drewna w Norwegii.

środa, 23 września 2020

Ogrzewanie elektryczne w najwyższym na świecie budynku z drewna w Norwegii.
Mjøstårnet to 18-kondygnacyjny budynek wielofunkcyjny w Brumunddal w Norwegii.

Jest oficjalnie najwyższym na świecie budynkiem z drewna mającym 85,4 m wysokości. Mjøstårnet oznacza „wieżę jeziora Mjøsa”. Nazwa budynku pochodzi od największego jeziora Norwegii, przy którym stoi.

Zaprojektowany przez norweskie studio Voll Arkitekter, Mjøstårnet ma łączną powierzchnię około 11 300 m2.

W budynku znajduje się hotel, apartamenty, biura, restauracja i pomieszczenia wspólne, a także hala pływacka w przyległej dobudówce. Powierzchnia hali wynosi około 4700 m2 i jest ona również zbudowana z drewna.

Jest oficjalnie najwyższym na świecie budynkiem z drewna mającym 85,4 m wysokości. Mjøstårnet oznacza „wieżę jeziora Mjøsa”. Nazwa budynku pochodzi od największego jeziora Norwegii, przy którym stoi.

Zaprojektowany przez norweskie studio Voll Arkitekter, Mjøstårnet ma łączną powierzchnię około 11 300 m2.

W budynku znajduje się hotel, apartamenty, biura, restauracja i pomieszczenia wspólne, a także hala pływacka w przyległej dobudówce. Powierzchnia hali wynosi około 4700 m2 i jest ona również zbudowana z drewna.

Wyzwanie:

Ekonomiczny system grzewczy zapewniający wysoki komfort gościom hotelu i brak kosztów konserwacji ponoszonych przez właścicieli hoteli

Pracując nad budynkami komercyjnymi, hotelami, biurami itp., inwestorzy zazwyczaj stoją przed kilkoma wyzwaniami związanymi z ogrzewaniem budynku. Na przykład w obszarze hotelowym koszty i efektywność energetyczna są bardzo ważne, ale z drugiej strony nie można rezygnować z komfortu gości hotelowych. W miarę możliwości niskie koszty konserwacji lub ich brak.

Ponieważ budynek Mjøstårnet miał być zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju, wybór odpowiedniego systemu grzewczego stał się jeszcze bardziej kluczowy. Ponieważ od 2050 r. 84% zapotrzebowania na energię elektryczną ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, jak mówi Komisja Europejska, ogrzewanie elektryczne budynku będzie zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązanie:

Wytrzymały elektryczny kabel grzejny z 20-letnią gwarancją zapewnia zrównoważone ciepło

Wszystkie 72 pokoje hotelowe są wyposażone w elektryczne ogrzewanie podłogowe zainstalowane w łazienkach. Zastosowano wytrzymały kabel grzejny z ukrytymi złączami, spełniający wymogi M2 surowej normy IEC 60800: standard 2009. Kable grzejne są objęte 20-letnią gwarancją.

Projekt budynku Mjøstårnet otrzymał już zarówno krajowe, jak i międzynarodowe uznanie w postaci nagrody Norwegian Tech Awards w kategorii Building and Construction oraz złotą nagrodę New York Design Awards 2018 w kategorii Architecture – Mixed Use – International.

Wynik:

Innowacyjny przykład zrównoważonego budownictwa

Najwyższa na świecie drewniana wieża w mieście Brumunddal – w której szczególny nacisk położono na wykorzystanie materiałów pochodzących z miejscowych obszarów – zyskała międzynarodową uwagę. Pokazuje to duży potencjał uczynienia budownictwa bardziej ekologicznym poprzez wykorzystanie większej ilości drewna.

Mjøstårnet to innowacyjny przykład zrównoważonego budynku w branży odpowiedzialnej za ogromne emisje.

Przegląd projektu:

Moc systemu: 300 W/m²
Moc zainstalowana: 21,6 kW
Rok wdrożenia: 2019

Informacje o ogrzewaniu elektrycznym:

Ogrzewanie elektryczne jest energooszczędne i przyjazne dla środowiska – spełnia potrzeby w różnych zastosowaniach. Zapewnia wysoki komfort i wygodę, a przy tym oferuje przyjazne dla użytkownika rozwiązania o trwałym działaniu i najwyższych standardach jakości.
 
Rozwiązania ogrzewania elektrycznego są wspierane przez przepisy obowiązujące w kluczowych krajach europejskich. Dyrektywy, które wchodzą w życie na największych rynkach europejskich, dają zielone światło: stosuj ekologiczne systemy i nowe materiały, aby zapewnić oszczędność energii.