Spodziewamy się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie osiągnie 9,8 miliarda. Przewiduje się, że prawie 70%, czyli 6,7 miliarda ludzi, będzie mieszkać w obszarach miejskich.
Zajmując się ogrzewaniem elektrycznym, zdajemy sobie sprawę, że nowoczesne miasto ma określone wymagania, i jesteśmy gotowi je urzeczywistnić. Ogrzewanie elektryczne odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu rozwiązań, które pozwolą sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom dużych miast.
Nauczeni doświadczeniami z przeszłości i przewidując wyzwania przyszłości, uważamy bezpieczeństwo za jeden z tych wymogów. Ogrzewanie elektryczne to dobry przykład pokazujący, jak je osiągnąć na podjazdach.
Wyzwanie:
Zwiększone niebezpieczeństwo wypadku z powodu śliskich dróg zimą
Bezpieczeństwo na drodze jest wyzwaniem, szczególnie w okresie zimowym. Śnieg na drodze zwiększa ryzyko wypadków, a temperatury ujemne mogą powodować gołoledź. Śliski asfalt prowadzi do niebezpiecznych warunków jazdy, co często skutkuje wypadkami drogowymi. Zachowanie bezpiecznej odległości jest dobrym środkiem bezpieczeństwa, który zawsze należy stosować, ale istnieją również dodatkowe rozwiązania, które mogą pomóc w zapobieganiu poważnym wypadkom na drogach w okresie zimowym.
Rozwiązanie:
Elektryczne ogrzewanie asfaltowego podjazdu zapewnia bezpieczeństwo w razie potrzeby
Protocol Road, najdłuższy asfaltowy podjazd wyposażony w ogrzewanie elektryczne, znajduje się w północnej Ankarze w Turcji. Elektryczne ogrzewanie zostało zainstalowane wzdłuż tej 3,3-kilometrowej, dwukierunkowej (3 pasy ruchu w każdą stronę) drogi łączącej centrum Ankary z lotniskiem.
Ogrzewanie elektryczne wybrano jako zrównoważoną, nowoczesną technologię zapewniającą bezpieczeństwo na tym długim podjeździe podczas jego modernizacji.
Zewnętrzny system elektrycznego ogrzewania jest w pełni elastyczny i działa automatycznie. Włącza się, gdy czujniki wykryją niską temperaturę i wilgotność, a wyłącza po oczyszczeniu nawierzchni. Zapewnia to ekonomiczną ochronę dużych powierzchni i jest najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem do ochrony przeciwoblodzeniowej asfaltu. System jest regulowany przez zaawansowany sterownik i nie wymaga konserwacji.
Rezultat:
Bezpieczeństwo na podjazdach dzięki ekologicznym rozwiązaniom do zastosowań zewnętrznych
Uzyskano zrównoważony rezultat. Zewnętrzny system elektrycznego ogrzewania zapewnia bezpieczeństwo ruchu drogowego dzięki skutecznemu usuwaniu śniegu. Eliminuje konieczność czyszczenia nawierzchni przy użyciu maszyn lub siły roboczej, chroniąc jednocześnie środowisko przed szkodliwym działaniem soli i uszkodzeniami związanymi z mechanicznym odśnieżaniem.
Przegląd projektu:
Wielkość projektu: 17 000 m²
Moc zainstalowana: 6,7 MW
Produkty: DEVIsnowTM 30T– 245 km + DEVIregTM 850.
Rok wdrożenia: 2012
Informacje o ogrzewaniu elektrycznym:
Ogrzewanie elektryczne jest energooszczędne i przyjazne dla środowiska – spełnia potrzeby w różnych zastosowaniach. Zapewnia wysoki komfort i wygodę, a przy tym oferuje przyjazne dla użytkownika rozwiązania o trwałym działaniu i najwyższych standardach jakości.
Rozwiązania ogrzewania elektrycznego są wspierane przez przepisy obowiązujące w kluczowych krajach europejskich. Dyrektywy, które wchodzą w życie na największych rynkach europejskich, dają zielone światło: stosuj ekologiczne systemy i nowe materiały, aby zapewnić oszczędność energii.