20% całkowitej oszczędności energii w bloku mieszkalnym dzięki sztucznej inteligencji i dynamicznemu równoważeniu

poniedziałek, 17 marca 2025

Budynki mieszkalne z centralnym ogrzewaniem są często narażone na wahania temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Powodowane jest to przez nieefektywne i niezrównoważone systemy grzewcze, co w dalszej kolejności prowadzi do obniżenia komfortu temperaturowego i generowania wysokich rachunków za energię, a tym samym niezadowolenia mieszkańców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa HSB ze Szwecji postanowiła zastosować inteligentne rozwiązania w zakresie monitorowania i sterowania w celu poprawy efektywności energetycznej i komfortu temperaturowego w 12-mieszkaniowym budynku podłączonym do sieci ciepłowniczej. Uzyskano 20% całkowitej oszczędności energii dzięki Leanheat® Building oraz Dynamic Balancing & Control.

 

Na początku 2021 roku w budynku zaimplementowano rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję – Leanheat® Building. Oprogramowanie Leanheat® Building zostało zintegrowane z istniejącym sterownikiem w węźle cieplnym, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.

Leanheat® Building monitoruje obiekt i umożliwia zdalne sterowanie. Gromadzi dokładne dane z czujników, które pozwalają HSB usprawnić zarządzanie nieruchomością, zautomatyzować system grzewczy i analizować wydajność. Oprogramowanie Leanheat® Building zoptymalizowało system grzewczy i zmniejszyło zużycie energii o 10,9% w okresie od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. Całkowita ilość zaoszczędzonej energii wyniosła 11 136 kWh.

Analiza danych Leanheat® Building wykonana pod koniec sezonu grzewczego 2021 wykazała, że w budynku występowała kombinacja braku równowagi temperaturowej i wyższej nastawy temperatury zadanej. Wskazywało to, że można uzyskać jeszcze większe oszczędności energii.

W obecnym stanie, dwururowy system grzewczy zawierał ręczne zawory równoważące na odgałęzieniach i stare głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach. Zainstalowano regulatory różnicy ciśnień Danfoss ASV-PV na powrocie oraz zawory współpracujące ASV-BD w celu regulacji różnicy ciśnień na odgałęzieniach. Na każdym grzejniku zainstalowano zawory RA N i wstępnie ustawiono je tak, aby zapewnić optymalną dystrybucję wody w systemie grzewczym. Przy każdym grzejniku zainstalowano również głowice termostatyczne RA-2000, dzięki którym mieszkańcy mogą utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniach i dzięki temu
zmniejszyć zużycie energii. Wszystkie te komponenty stworzyły dynamiczny, dobrze zrównoważony system, który zoptymalizował ogrzewanie oraz wyeliminował hałas i zredukował zużycie energii o kolejne 10.2%.

HSB posiada teraz w pełni zoptymalizowany, energooszczędny system, który można zdalnie monitorować, oszczędza pieniądze i utrzymuje komfortową temperaturę w pomieszczeniach.

“Projekt wymiany zaworów równoważących i termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz czujników przeszedł nasze oczekiwania i obył się bez zakłóceń. We wszystkich mieszkaniach jesteśmy w stanie utrzymać stabilną temperaturę od 20˚C do 21˚C”.

Patrik Granholm,
Project Leader at HSB

Całkowite oszczędności wynikające z połączenia Leanheat® Building i Dynamic Hydronic Balancing & Control sięgają około 20%.

Related products

  • if (isSmallPicture) { ASV Automatyczne zawory równoważące – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ASV Automatyczne zawory równoważące – Danfoss } else { ASV Automatyczne zawory równoważące – Danfoss }
    ASV Automatyczne zawory równoważące

    Automatyczne zawory równoważące Danfoss ASV stanowią dynamiczne rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego dwururowych układów grzewczych i chłodzących w systemach HVAC.

  • if (isSmallPicture) { Termostat grzejnikowy; } else if (isBigColumns) { Termostat grzejnikowy } else { Termostat grzejnikowy }
    Mechaniczne termostaty grzejnikowe

    Od 80 lat Danfoss jest synonimem precyzji w pomiarze temperatury. Nasze pierwsze termostaty grzejnikowe wynaleźliśmy w 1943 roku, a dziś nasza nowa gama mechanicznych termostatów grzejnikowych, oparta na wiodącym doświadczeniu i wiedzy branżowej, oferuje doskonałą precyzję i kontrolę temperatury. Podnieśliśmy poprzeczkę, tworząc innowacyjne rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy i odpowiadają na potrzeby klientów.