Producent OEM, firma Ariete, wybrała przetwornicę VLT® Midi Drive w celu zapewnienia optymalnej wydajności wentylatorów, przenośników i mieszalników na siedmiu liniach produkcyjnych w ramach realizacji projektu związanego z fabryką herbatników w Rio Grande Do Sul. W sumie zainstalowano 100 takich przetwornic o mocy w zakresie od 0,37 kW do 7,5 kW.
Przetwornica VLT® Midi Drive zapewnia wysoki poziom efektywności sterowania, funkcjonalne bezpieczeństwo i elastyczną komunikację za pośrednictwem magistrali.
Założona w 1966 roku w São Paulo firma Ariete produkuje urządzenia do produkcji herbatników, ciast i chleba przemysłowego. Producent jest dostawcą sprzętu dla głównych firm na tym rynku i posiada własną fabrykę o powierzchni 20 000 m², zlokalizowaną w Itaquera w Brazylii.