Dzięki zastosowaniu VLT® AQUA Drives do sterowania pompami irygacyjnymi możliwe jest dostosowanie ciśnienia i przepływu w systemie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Powyższe przekłada się na znaczące oszczędności energii.
Rumunia ma prawie 15 milionów hektarów gruntów rolnych. Z nawodnienia ponad 2,5 miliona hektarów tych ziem można by wynieść wiele korzyści. Do tej pory udaje się nawadniać tylko 0,5 miliona hektarów. Spośród starych systemów nawadniających znajdujących się na obszarze 0,5 miliona hektarów gruntów tylko 15% z nich zostało zmodernizowanych zgodnie z nowoczesnymi standardami. Firma Danfoss i jego partner Sincrondraiv srl odgrywają ważną rolę w tej modernizacji.
Woda do nawadniania pobierana jest z rzek i jezior w kilku etapach pompowania. Na pierwszym etapie pompy są zazwyczaj wyposażone w silnik 6 kV o stałej prędkości obrotowej, pracujący w pętli otwartej. Następne etapy obsługują mniejsze pompownie wyposażone zazwyczaj w trzy do ośmiu pomp o mocy w zakresie 90–400 kW.
Duże doświadczenie w nawadnianiu
Jurex srl jest prywatną rumuńską firmą produkującą wysokiej jakości nasiona do siewu. Aby zapewnić najwyższą jakość, proces uprawy musi być dobrze kontrolowany, a bardzo ważną rolę odgrywa wilgotność gleby. Dlatego też firma Jurex poprosiła partnera firmy Danfoss – Sincrondraiv – o dostarczenie przetwornic częstotliwości VLT® AQUA Drive do jednej z nowych pompowni nawadniających, wiedząc, że Sincrondraiv i Danfoss mają duże doświadczenie w dziedzinie nawadniania. W Rumunii Sincrondraiv i Danfoss są uważane za firmy dostarczające najlepsze możliwe rozwiązania.
Nowa pompownia nawadniająca firmy Jurex składa się z dwóch zespołów wspomagających. Pierwszy zespół wspomagający składa się z sześciu pomp o mocy 110 kW, a drugi – z czterech pomp o mocy 160 kW.
Poszczególnymi pompami sterują przetwornice częstotliwości VLT® AQUA Drive. W obu przypadkach jedna z przetwornic częstotliwości działa jako urządzenie nadrzędne, a pozostałe jako urządzenia podrzędne. Urządzenie nadrzędne steruje prędkością urządzeń podrzędnych za pomocą opcjonalnego sterownika kaskadowego VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 i komunikacji szeregowej Modbus TCP.
Przetwornice częstotliwości VLT® AQUA Drive stosowane w pompowni wyposażono w obudowę o stopniu ochrony IP54, która wraz ze standardową powłoką ochronną 3C3 zabezpieczającą elektronikę zapewnia optymalną ochronę przed kurzem i wilgocią. Wszystkie przetwornice częstotliwości mają zintegrowane odłączniki zasilania i bezpieczniki.
Efektywne i niezawodne sterowanie pompami nawadniającymi
Zastosowanie przetwornic VLT® AQUA Drive do sterowania pompami nawadniającymi pozwala dostosować ciśnienie i przepływ w systemie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Powyższe przekłada się na znaczące oszczędności energii.
Dodatkowe korzyści zapewnia obniżenie ciśnienia i jego płynne zmiany, możliwe dzięki specjalnemu programowi do obsługi przetwornic VLT® AQUA Drive, przydatnemu do zastosowań związanych z nawadnianiem. Funkcje te pomagają chronić system rur, ograniczając tym samym przecieki i straty wody.
Ponieważ dostarczana woda ma swoją cenę, nie chodzi tylko o jej oszczędne używanie, ale także o oszczędność środków. Specjalna funkcja napełniania rurociągu dostępna za pośrednictwem przetwornicy VLT® AQUA Drive zmniejsza również ilość nowych wycieków. Wydłuża to żywotność systemu rur, zmniejszając tym samym potrzebę inwestycji kapitałowych.
Na podstawie doświadczeń z podobnymi zastosowaniami oczekuje się, że przetwornice częstotliwości VLT® AQUA Drive w pompowni firmy Jurex zużyją o 35% mniej energii w porównaniu z alternatywnymi systemami sterowania pompami, co daje czas zwrotu inwestycji od trzech do czterech lat.
Ponadto dzięki niższym stratom ciepła i zastosowaniu tylnego kanału chłodzenia przetwornice VLT® AQUA Drive okazały się bardziej energooszczędne niż jedne z najlepszych podobnych do nich urządzeń alternatywnych.
Co sprawia, że przetwornice VLT® AQUA Drive są najlepszym rozwiązaniem dla systemów nawadniających?
- Przeznaczone do zastosowań wodnych
- Standardowo wyposażone w obudowę o klasie ochronności do IP66 i zabezpieczone powłoką ochronną 3C2 (opcjonalnie 3C3)
- Niewielkie rozmiary, możliwość instalacji obok siebie – oszczędność miejsca
- Łatwa instalacja, programowanie i uruchomienie – oszczędność czasu
- Niezwykle efektywne energetycznie – oszczędność energii
- Zintegrowane bezpieczniki i odłączniki zasilania
- Długie kable silnika
- Liczne specjalne funkcje wodne i pompy, takie jak tryb uśpienia, ochrona przed „suchoobiegiem” pompy i monitorowanie końca obszaru charakterystyki
- Zintegrowane sterowniki PID i funkcje sterowania – wyeliminowanie konieczności stosowania większej liczby sterowników PLC