![Ventilating a gold mine in Brazil. VACON® AC drives at Mineração Fazenda Brasileiro – a Yamana Gold* gold mine](/media/2364/m_m_cs5_yamana-gold-inc.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wentylacja kopalni złota w Brazylii. Napędy VACON® AC w Mineração Fazenda Brasileiro - kopalni złota Yamana Gold
Yamana Gold Inc. jest producentem złota z siedzibą w Kanadzie, prowadzącym działalność w Brazylii, Argentynie, Chile, Meksyku i Kolumbii. Napędy VACON AC zostały wybrane do projektu modernizacji w podziemnej kopalni złota Fazenda Brasileiro w Brazylii.
Znajdująca się w Bahia, w stanie w północno-wschodniej Brazylii, Fazenda Brasileiro jest podziemną kopalnią złota, która posiada zakład przeróbki węgla o wydajności 3.500 ton dziennie. Kopalnia jest eksploatowana od ponad 20 lat i konsekwentnie wymienia swoje zasoby mineralne w miarę ich wydobywania. W 2011 r. zasoby mineralne złota wzrosły o 104%, a przedłużenie okresu eksploatacji kopalni jest obecnie analizowane pod kątem przyszłej działalności.
Kontrola systemów wentylacyjnych i pompowych
Strategia Yamana Gold polega na wykorzystaniu istniejących aktywów górniczych do rozwoju i ekspansji oraz na poszukiwaniu nowych możliwości związanych z wydobyciem złota w obu Amerykach. Spółka zainwestowała w duży projekt modernizacji w kopalni Fazenda Brasileiro w celu poprawy procesów i zapewnienia możliwości zwiększenia produkcji, co nastąpiłoby poprzez zmniejszenie liczby przerw w produkcji.
Aby ułatwić realizację tego projektu, Vacon Latin America dostarczyła 18 przemienników VACON® serii X do sterowania systemami wentylacyjnymi i pompowymi pod ziemią. Większość napędów ma moc 100 HP (75 kW) i jest wykorzystywana w aplikacjach wentylatorowych, zasilając system wentylacyjny w kopalni. Górnictwo podziemne nie byłoby możliwe bez systemu wentylacyjnego i pompowego, który zapewnia wystarczającą ilość tlenu pod ziemią. Napędy VACON AC zapewniają oszczędność energii, umożliwiając regulację poziomu wentylacji w zależności od zapotrzebowania.
System pompowy odgrywa istotną rolę w dostarczaniu wody do kopalni. Pomaga również w usuwaniu nadmiaru wody, która pojawia się w wyniku drążenia wyrobisk oraz wody deszczowej w porze deszczowej, która w przeciwnym razie mogłaby spowodować powódź.
Rozwiązania, które usprawniają proces
Napędy AC VACON przynoszą również wiele innych korzyści. W kopalni Fazenda Brasileiro napędy VACON usprawniają pracę systemów wentylacyjnych i pompowych oraz ich procesy, czyniąc je jednocześnie bardziej niezawodnymi. Podczas modernizacji, trudno dostępne napędy AC mogły zostać przeniesione w bardziej dostępne miejsca.
Czynniki środowiskowe występujące w kopalniach podziemnych, takie jak pył, wilgoć i temperatura, mogą łatwo uszkodzić podzespoły elektroniczne. Obudowy IP66/Typu 4X zapewniają ochronę przed tymi czynnikami, upraszczając jednocześnie proces wymiany napędów w kopalniach. A to jeszcze nie wszystko! Obudowy IP66/Typu 4X zwiększają również niezawodność napędów i rozszerzają zakres miejsc, w których mogą być one stosowane.
Oszczędność energii
Napędy AC firmy VACON zapewniają znaczne oszczędności energii w wielu procesach aplikacyjnych, a kopalnia Fazenda Brasileiro nie jest tu wyjątkiem. Napędy mogą zmniejszyć zużycie energii o około 30% w porównaniu z poprzednio stosowanym systemem, który był systemem direct online (DOL), szeroko stosowaną metodą rozruchu silników elektrycznych, która polega na podawaniu pełnego napięcia sieciowego na zaciski silnika. Ponadto napędy zapewniają regulację prędkości obrotowej, co znacznie zmniejsza nacisk wywierany na silnik podczas rozruchu i zatrzymywania.
Napędy mogą być instalowane bezpośrednio na ścianie w kopalniach podziemnych bez konieczności stosowania kosztownych szaf, co daje dalsze oszczędności.
Dostawca napędów AC z rozwiązaniami i usługami
Yamana Gold ma doświadczenie we współpracy z kilkoma producentami napędów AC i jest bardzo zadowolona z ostatniego wyboru dostawcy napędów. "Vacon dostarczył rozwiązanie problemów z napędami, które miały wpływ na nasze procesy" - mówi José Adeílson, kierownik ds. utrzymania ruchu w kopalni Yamana Gold.
Dla Yamana Gold, czynnikami decydującymi o wyborze dostawcy napędów były: proaktywne podejście Vacon w fazie przedsprzedażowej, lokalna dostępność części zamiennych i usług posprzedażowych oraz dobry poziom zakupów w oparciu o budżet projektu.
Vacon w Ameryce Łacińskiej
Od 1998 roku Vacon działa w Brazylii w ramach współpracy partnerskiej. W 2009 roku Vacon rozpoczął własną działalność w Ameryce Łacińskiej, zakładając filię w Barueri, w stanie São Paulo. Vacon Latin America posiada również biuro sprzedaży w Lauro de Freitas, Bahia. Oprócz szerokiej bazy klientów, Vacon Latin America posiada wielu partnerów i dystrybutorów w Ameryce Łacińskiej.
W szczegółach
W ciągu niespełna dekady, Yamana Gold stała się silną firmą wydobywającą złoto, z siedmioma niskokosztowymi kopalniami w produkcji i trzema kolejnymi w przyszłości. Realizacja projektów, agresywny program poszukiwawczy skoncentrowany na rozwoju organicznym oraz godne pozazdroszczenia fundamenty finansowe oznaczają, że rozwój będzie kontynuowany. Siedem kopalni Yamana Gold w obu Amerykach wyprodukowało 1,1 miliona uncji złota w 2011 roku. Do 2014 roku, roczna produkcja z dziesięciu kopalni ma osiągnąć poziom 1,75 mln uncji. Yamana Gold uważa się za jedną z najbardziej znaczących spółek wzrostowych w branży wydobycia złota.
Należąca do Yamana Gold kopalnia Fazenda Brasileiro, zlokalizowana w stanie Bahia w północno-wschodniej Brazylii, wyprodukowała w 2011 roku 55 163 uncji złota. Szacuje się, że w 2012 r. jej zdolność produkcyjna wyniesie 50-60.000 uncji złota (oz.). Projekt modernizacji w Fazenda Brasileiro zostanie zakończony w 2012 roku.
CLX2 i Lagoa do Gato, dwie nowe strefy mineralizacji w kopalni złota Fazenda Brasileiro, odkryte w 2009 r., zostały uznane za posiadające znaczny potencjał jako źródła wysokiej jakości rudy dla walcowni. Zarówno wiercenia uzupełniające, jak i rozszerzające potwierdzają ciągłość mineralizacji w obu obszarach.
Napędy VACON AC są eksploatowane w kopalni złota Fazenda Brasileiro od 2010 roku. Większość napędów VACON AC posiada obudowy IP66/Typ 4X, które zapewniają dobrą ochronę przed pyłem, wilgocią i temperaturą. Dzięki takiemu zabezpieczeniu urządzenia elektryczne w tym zakresie mocy, w tym przypadku 75 kW, mogą pracować w kopalniach podziemnych na głębokości 1200 m poniżej poziomu morza bez konieczności stosowania szaf do ochrony napędów AC.
Przypominamy, że Vacon dołączył do Grupy Danfoss w grudniu 2014 roku.