REPUBLIKA CZESKA: W największej hucie w Czechach niezawodność jest bardzo ważna. Aby sprostać tym wymaganiom i zapewnić niezawodne działanie ciągłego odlewania przez 24h i 7 dni w tygodniu, integrator systemu Ingeteam wybrał napędy VACON® NXP do regulacji procesu mieszania elektromagnetycznego (EMS) w renomowanej hucie Třinecké železárny.

Huta Třinecké železárny od wielu lat wykorzystuje napędy VACON® do regulacji pomp, przenośników i wciągników. Operatorzy instalacji mają duże doświadczenie i doceniają dobrą programowalność oraz łatwość konserwacji napędów. Są dobrze przystosowane do trudnych warunków pracy w przemyśle ciężkim.
W 2018 r. Huta odnowiła proces mieszania elektromagnetycznego (EMS) w zakładzie odlewania ciągłego. W projekcie modernizacji zainstalowano samodzielne przetwornice VACON® NXP, które zastąpiły serię dwudziestoletnich napędów z Nowej Zelandii.
W ramach modernizacji zainstalowano dziewięć niezależnych napędów VACON® NXP wyposażonych w komunikację PROFIBUS w celu sterowania wirującym polem magnetycznym, aby utrzymać zakres częstotliwości 3-5 Hz i prąd znamionowy 300 A.

Dedykowane rozwiązanie dla procesu EMS w przemyśle ciężkim
Proces mieszania elektromagnetycznego (EMS) obejmuje wirujące pole magnetyczne w wielkich cewkach. Płynna stal przechodzi przez cewkę, która działa jak stojan, nadając ciekłej stali ruch obrotowy. Ten proces zapewnia lepszą jakość odlewanego produktu.
W ramach modernizacji zainstalowano dziewięć niezależnych napędów VACON® NXP wyposażonych w komunikację PROFIBUS w celu sterowania wirującym polem magnetycznym, aby utrzymać zakres częstotliwości 3-5 Hz i prąd znamionowy 300 A. To dedykowane rozwiązanie zostało opracowane specjalnie do optymalnej kontroli aplikacji EMS.
100% niezawodności, łatwości serwisowania i lokalnej obecności
"Wybraliśmy IS Ingeteam i napędy Danfoss VACON®, ponieważ zaoferowali nam niezawodne rozwiązanie o 100% wydajności przez 24h i 7 dni w tygodniu. Obsługa niezależnych napędów jest łatwa, co ma kluczowe znaczenie dla naszej huty w sytuacjach planowanej konserwacji.
Co więcej, Danfoss Drives oferuje nam obecność lokalnego zespołu serwisowego i aplikacyjnego, który aktywnie uczestniczył w planowaniu, instalacji i uruchomieniu, oraz który może nas wspierać regularną obsługą, aby proces EMS działał optymalnie"
- Michał Podermanski, kierownik projektu, Třinecké železárny as

Třinecké železárny as
Założona w 1839 r. huta Třinecké železárny as jest największym producentem stali w Czechach, eksportując do ponad 60 krajów na całym świecie. Od momentu powstania Třinecké železárny wyprodukowało około 180 milionów ton stali. Huta jest ważnym elementem regionu i miasta Trzyniec, który zmienił się z małej wioski rolniczej w znaczącą miejscowość, zwłaszcza dzięki Třinecké železárny. Firma, znana lokalnie jako Werk, wspiera czeską drużynę hokeja na lodzie poza ligą HC Oceláři Třinec oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

Poznaj VACON® NXP Air Cooled
Przeczytaj więcej o napędach do zastosowań przemysłowych
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przemysłowe zasilanie rezerwowe prądem stałym chroni przed spadkami napięciaZmaksymalizuj czas pracy nawet w przypadku zakłóceń w sieci zasilającej. Elastyczne, oparte na akumulatorach przemysłowe systemy zasilania rezerwowego DC kierują zasilanie do odbiorników o znaczeniu krytycznym.
Rozwiązania te obsługują połączenie różnych magazynów energii w celu zapewnienia stabilnego zasilania, gdy sieć krajowa jest zawodna, umożliwiając pracę ciągłą lub kontrolowane zatrzymanie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla nawijarek i odwijarek w branży przemysłowejAby zmniejszyć zużycie energii, zwiększyć wydajność, a także zapewnić płynność rozpędzania i zwalniania urządzeń oraz ich wysoką niezawodność, w nawijarkach i odwijarkach warto zastosować regulację poprzez zmianę prędkości.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do sprężarek przemysłowychZnacząco obniż zużycie energii i koszty operacyjne, stosując przetwornice AC firmy Danfoss do ciągłej regulacji wydajności sprężarki względem rzeczywistego obciążenia cieplnego oraz zapotrzebowania wynikającego z procesów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do wentylatorów przemysłowychRozwiązania dla wentylacji przemysłowej, jakie zapewniają przetwornice AC to gwarancja wysokiego poziomu precyzji, przyjazne dla użytkownika interfejsy, systemy z rozproszoną inteligencją oraz niskie koszty operacyjne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do żurawi przemysłowych i suwnicAby zapewnić optymalną pracę żurawi, firma Danfoss oferuje elastyczne strategie sterowania połączone z efektywnością energetyczną, przestrzegając jednocześnie surowych wymogów bezpieczeństwa.