Linie lotnicze i ich pasażerowie oczekujący na bagaż to wymagający klienci. Urządzenia muszą być w pełni wydajne i niezawodne, aby procesy logistyczne funkcjonowały sprawnie, bez przerw i na czas. Grupa BCS może być o to spokojna, ponieważ do sterowania silnikami w swoich systemach przeładunku bagażu wybrała niedawno przetwornice częstotliwości VACON® 20 X o zmiennym zakresie prędkości obrotowej.
BCS Group to nowozelandzka firma specjalizująca się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla działających na całym świecie klientów z branży transportu lotniczego i logistyki. Od wielu lat firma BCS korzystała z przekładni i przetwornic częstotliwości o zmiennym zakresie prędkości obrotowej (VSD) od jednego z głównych dostawców dla branży logistycznej. Pojawiło się jednak wiele problemów, gdy przetwornica dostawcy, który przeszedł lokalną reorganizację, została zastąpiona przez nowy model. Firma BCS oceniła nowy model przetwornicy od tego dostawcy, ale nie można było go dostosować i w konsekwencji nie mógł spełnić jej potrzeb.
W poszukiwaniu nowego dostawcy
Frank Kassai, kierownik działu inżynierii układów sterujących w firmie BCS, wyjaśnia: „Zgodnie z naszymi preferencjami szukaliśmy zdecentralizowanej przetwornicy częstotliwości o zmiennym zakresie prędkości obrotowej, mocy od 0,75 kW do 7,5 kW i wszystkich właściwościach wymaganych dla systemów przeładunku bagażu. Obejmują one komunikację za pośrednictwem magistrali AS-i, sterowanie lokalne, izolator sieci, złącza zasilania i silnika, wewnętrzny rezystor hamowania i sterowanie hamulcem mechanicznym”. Niezawodność i łatwość obsługi to kluczowe kwestie w tej branży, ponieważ bardzo ważne jest, aby bagaż dotarł na czas do samolotu.
Podczas poszukiwania odpowiedniej przetwornicy częstotliwości firma BCS skontaktowała się z Eecotech NZ Ltd, nowozelandzkim partnerem firmy Vacon i odkryła, że przetwornica VACON® 20 X może zapewnić to, czego potrzebuje firma BCS. Firma Vacon mogła również opracować specjalne oprogramowanie dla BCS, tak więc końcowa oferta przerosła ich oczekiwania.
Idealna kompaktowa przetwornica do zastosowań zdecentralizowanych
Przetwornica VACON® 20 X została opracowana i jest produkowana przez Vacon S.p.A., włoską spółkę zależną firmy Vacon, działającą w Reggio Emilia i w alpejskim mieście Merano. Andrea Perin, dyrektor generalny w Vacon S.p.A., otrzymał zadanie dostosowania przetwornicy do wymagań firmy BCS i stworzył projekt koncepcyjny, który firma BCS chciałaby rozwijać. Wkrótce potem został on przekształcony w prototyp i w tym momencie firmy Vacon i BCS oficjalnie stały się partnerami.
Przetwornice częstotliwości VACON® w zastosowaniach logistycznych na całym świecie
W ostatnim czasie firma Vacon weszła dynamicznie do branży logistycznej, a przeładunek bagażu i materiałów stanowi znaczną część tego przedsięwzięcia – i niemałą rolę odgrywa tutaj partnerstwo z firmą BCS. Przetwornice częstotliwości VACON® można obecnie znaleźć na głównych lotniskach w Melbourne, Sydney i Perth oraz na lotnisku Addis Ababa Bole International Airport w Etiopii. Przetwornice 750 VACON® AC są dostarczane wyłącznie firmie BCS, a ich liczba powinna rosnąć w miarę rozwoju istniejących projektów i pojawiania się nowych.
„Oprócz jakości dostarczonego produktu, było wiele innych powodów, dla których wybraliśmy firmę Vacon” – podsumowuje Frank Kassai z BCS. „Byliśmy pod dużym wrażeniem widocznego poziomu zaangażowania i obsługi, gdy poprosiliśmy o prototyp, a także łatwości, z jaką udało się im dostosować produkt do naszych wymagań. Doceniamy nawiązywane przez nich relacje z klientami i w BCS, tak jak i oni, uważamy je za kluczową wartość. Z tego też powodu dostrzegamy możliwość wypracowania długotrwałego partnerstwa”.
Dwie firmy o wielu wspólnych cechach
BCS i Vacon mają wiele wspólnego: obie firmy zostały założone w 1993 roku, pracują w szybko rozwijających się branżach i za absolutny priorytet uznają potrzeby swoich klientów. Widać to w wizji firmy Vacon związanej z rodziną przetwornic częstotliwości, która ma na celu zaangażowanie do jej realizacji każdego, kto jest pasjonatem tych urządzeń. Widać to także w słowach założyciela BCS: „Firma odnosi sukces dzięki uczciwości i rzetelności, a także dzięki skupieniu się na właściwym wykonywaniu swojej pracy. Uważamy naszych klientów za część naszej działalności i musimy zaspokajać ich potrzeby w sposób najbardziej profesjonalny i skuteczny”.
Informacje o BCS
- BCS Group jest grupą współpracujących ze sobą firm technologicznych, które są liderami w zakresie przeładunku materiałów i automatyzacji instalacji.
- Klienci firmy BCS pochodzą głównie z sektorów lotnisk i logistyki transportu wewnętrznego oraz z sektora ogólnej produkcji rozwiązań w zakresie automatyzacji, narzędzi i oprogramowania.
- Firma BCS została nominowana w raporcie TIN 100 jako jedna z 10 największych nowozelandzkich firm technologicznych, na które warto zwrócić uwagę.
- Firma BCS z siedzibą w Auckland w Nowej Zelandii zatrudnia 350 pracowników na całym świecie, w tym w Nowej Zelandii, Australii, Malezji, Singapurze, Indonezji, Meksyku i w Ameryce Północnej. BCS posiada również partnerów wspierających w Kanadzie, na Karaibach, w Chinach, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Europie i w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej
Należy pamiętać, że firma Vacon dołączyła do Grupy Danfoss w grudniu 2014 roku.