![Bezpieczeństwo ruchu drogowego w nowym tunelu zależy od przetwornic serii VLT®](/media/2327/hvac_cs8_sellerotunnel.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Przetwornice serii VLT® i softstartery w tunelu Sellero we Włoszech zapewniają bezpieczną i niezawodną wentylację.
Tunel Sellero o długości 5,047 m łączy miasta Darfo i Edolo w prowincji Brescia we Włoszech. Tunel umożliwia ominięcie miast Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo i Berzo Demo, co skraca czas podróży w tej okolicy. Do wentylacji tunelu firma Elef Srl, znana z projektowania i produkcji systemów elektrycznych i mechanicznych zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie cywilnym, wybrała niezawodność i wysoką wydajność przetwornic VLT® firmy Danfoss.
Płynna wentylacja i zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem dzięki sofstartom
Tunel jest nieustannie wentylowany przez 22 dmuchawy, każda wyposażona w silnik trójfazowy o mocy 55 kW i napięciu zasilania 690 V. W normalnych warunkach powietrze jest nawiewane w kierunku wejścia lub wyjścia, zgodnie z naturalnym przepływem wytworzonym przez wiatr na zewnątrz. Każdą dmuchawą steruje urządzenie VLT® Soft Starter MCD 500 firmy Danfoss ze zintegrowaną funkcją adaptacyjnego sterowania przyspieszeniem (AAC).
Softstart zapewnia płynne rozpędzanie i hamowanie wentylatorów, chroniąc w ten sposób silniki. Ponadto układ obejścia zintegrowany z softstartami zmniejszył koszty okablowania, a wyeliminowanie zewnętrznego stycznika pozwoliło zmniejszyć rozmiary panelu instalacyjnego.
Przetwornice odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa
Rozmieszczone w tunelu w regularnych odstępach czujniki monitorują stopień zanieczyszczenia powietrza. Jeżeli poziomy emisji przekraczają zadany próg, ewentualnie gdy dojdzie do pożaru lub nadmiernego zadymienia, aktywowane są trzy otwory wentylacyjne, aby doprowadzić zanieczyszczone powietrze do oddzielnego kanału, który biegnie nad drogą wzdłuż tunelu.
Tunel jest również nieustannie wentylowany przez osiem wentylatorów, każdy o mocy 300 kW, które pracują w parach. Każdy z wentylatorów działa z prędkością regulowaną za pomocą przetwornicy VLT® HVAC Drive FC102 o mocy 315 kW zainstalowaną w obudowie o klasie ochronności IP 20. Jeżeli pożar uniemożliwi ludziom opuszczenie tunelu przez standardowe wyjścia, tunel ewakuacyjny, który biegnie równolegle do kanałów wentylacyjnych nad drogą, zapewnia bezpieczną pieszą drogę ewakuacji. Dwa wentylatory o mocy 75 kW zapewniają czyste powietrze.
Kompaktowe przetwornice oszczędzają koszty instalacji
Przetwornice HVAC o mocy 315 kW należą do nowej serii urządzeń w obudowach D, które są do 68% mniejsze w porównaniu do poprzednich obudów D. Do sterowania i monitorowania służy sterownik PLC oraz magistrala Modbus RTU – magistrala komunikacyjna stanowiąca standardowy element inwerterów. Kompaktowe rozmiary przetwornic pozwoliły na budowę dedykowanych paneli elektrycznych o szczególnie małych wymiarach. Szafy sterujące mają 800 mm szerokości i 1800 mm wysokości, co zapewnia odpowiednią przestrzeń na inwerter, rozłącznik 800 A, przewody wejściowe i wyjściowe (2 przewody 185 mm2 na fazę) oraz na zacisk obwodu pomocniczego, pozostawiając operatorom dużo miejsca do manewru.
Bezpieczeństwo przy zoptymalizowanej wentylacji
W przypadku pożaru niezbędny dopływ powietrza 150 m3/s zapewniają 4 wentylatory (2 pary) pracujące przy 50 Hz lub 6 wentylatorów (3 pary) przy 35 Hz. Klient może w prosty sposób wybrać optymalną kombinację, a nawet połączyć ze sobą określone wentylatory, które mają być używane.
- 3 wentylatory (6 wentylatorów) do 70% prędkości (35 Hz)
- 2 grupy wentylacyjne (4 wentylatory) 100% prędkości (50 Hz)
Przydatne funkcje:
- „Start w locie” zapewnia dobrze wyregulowany rozruch, nawet jeśli wentylator obraca się z powodu oporu prądów powietrza.
- Magistrala Modbus jest zintegrowana z napędem, co umożliwia sterownikowi PLC stałe monitorowanie przetwornic. 8 przetwornic VLT® High Power Drives zawsze pracuje w parach.
Projekt w skrócie: - Wentylacja, tunel Sellero, Włochy
- 8 przetwornic VLT® HVAC Drive FC 102 o zmiennej prędkości (VSD) do sterowania silnikiem wentylatora, 315 kW, obudowa o klasie ochronności IP 20, nowa kompaktowa obudowa D
- 22 urządzenia VLT® Soft Starter MCD 500