Zaprojektowany z wykorzystaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers to prawdziwy przykład technologii przyszłości. W 2015 roku zużycie energii elektrycznej przez obiekt było o 60% niższe niż w podobnych hotelach wykorzystujących tradycyjne technologie energetyczne. Wykorzystujący najlepsze technologie środowiskowe i energetyczne hotel zbliża się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla
Elegancki i luksusowy hotel biznesowy Crowne Plaza Copenhagen Towers, znajdujący się w Kopenhadze w dzielnicy Ørestad, został zaprojektowany od podstaw z myślą o zrównoważonym rozwoju. Zużycie energii elektrycznej i wody przez hotel w 2015 roku wyniosło odpowiednio o 60% i 30% mniej niż w porównywalnych obiektach sieci Crowne Plaza na świecie. Wyniki te wzmacniają globalny status hotelu jako obiektu odniesienia. Godne pozazdroszczenia oszczędne zużycie energii i wody hotel osiąga dzięki stanowiącej solidną podstawę jego działalności innowacyjnej technologii i najlepszych praktyk, czego dowodem jest certyfikat środowiskowy ISO 14001 oraz międzynarodowe uznanie w postaci nagrody „Zrównoważona turystyka” (SKÅL) dla najbardziej przyjaznego środowisku hotelu na świecie.
Innowacyjny system chłodzenia wodą gruntową
Aby zużycie energii i emisja CO2 były jak najniższe, hotel nalegał na to, aby zastosowana technologia była jak najnowocześniejsza. Jedną z najbardziej znaczących funkcji jest innowacyjny system chłodzenia z wykorzystaniem wody gruntowej. Zapewnia on ogrzewanie i klimatyzację w 366 pokojach gościnnych, salach konferencyjnych, kuchni, restauracji oraz biurach w przyległym skrzydle.
Do dyspozycji 2500 m2 paneli ogniw słonecznych
Hotel Copenhagen Towers jest również wyposażony w 2500 m2 zainstalowanych na trzech z czterech elewacji budynku, specjalnie przystosowanych paneli słonecznych, które zaspokajają część jego całorocznego zapotrzebowania na energię. Instalacja ta stanowi największy w Danii zespół ogniw słonecznych, które są architektonicznie zintegrowane z budynkiem i wytwarzają 200 MWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez 65 średniej wielkości domów jednorodzinnych. Zarówno system ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem wody gruntowej, jak i ogniwa słoneczne stanowią część fundamentu działania hotelu o „zielonym” profilu. Aby zoptymalizować efektywność energetyczną i opłacalność, systemy wyposażono w przetwornice częstotliwości VLT®HVAC Drive oraz inwertery solarne firmy Danfoss.
Chłodzenie i ogrzewanie pompami ciepła z wykorzystaniem wody gruntowej to oszczędność energii
System chłodzenia wodą gruntową wymagał dwóch etapów wiercenia do głębokości 110 metrów w dwóch miejscach w pobliżu hotelu. Latem zimna woda o temperaturze 7–9˚C wydobywana z ziemi jest pompowana z zespołu dwóch studni do hotelowych piwnic, z których jest przesyłana przez wymiennik ciepła ponownie do zbiornika ciepła, gdzie ciepło gromadzi się i jest magazynowane w cieplejszych miesiącach. Schłodzona woda z wymiennika ciepła krąży w obiegu wodnym w budynku w celu schłodzenia pomieszczeń do żądanej temperatury. Nie jest wymagane aktywne chłodzenie. Współczynnik COP (współczynnik wydajności chłodniczej) może wynosić nawet 40, co oznacza, że zdolność chłodzenia jest 40 razy większa od poboru energii elektrycznej zużywanej przez instalację.
W miesiącach zimowych woda ze zbiornika, który zgromadził ciepło w okresie letnim, jest pompowana poprzez wymiennik ciepła i odprowadzana z powrotem do studni. Ciepło z wymiennika ciepła jest przesyłane za pośrednictwem dwóch pomp ciepła, które podnoszą temperaturę wody do 55˚C. Ciepła woda jest następnie wykorzystywana do ogrzewania pokoi hotelowych i biur.
„Połączenie chłodzenia i ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła i wody gruntowej to innowacyjne rozwiązanie. Pozwala nam na recykling ciepła z miesięcy letnich i wykorzystanie go w chłodnych miesiącach zimowych” – wyjaśnia Peter Andersen, dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami w Copenhagen Towers. Instalacja stanowi pierwszy w Danii system chłodzenia i ogrzewania z wykorzystaniem wody gruntowej i zmniejsza o 90% zużycie energii przez hotelową klimatyzację.
Wysoka sprawność dzięki przetwornicom serii VLT®
Obie pompy ciepła GEA Grenco mają łączną moc 2400 kW i są wyposażone w sprężarki śrubowe sterowane przez przetwornice częstotliwości VLT® HVAC Drive FC 102, które umożliwiają pompom regulowanie wydajności cieplnej od niskiej do maksymalnej z jednakową sprawnością. Pompy ciepła nie zawsze pracują z pełną wydajnością i dlatego w kwestii zużycia energii ważne jest, aby sprawność urządzeń była wysoka, niezależnie od tego, czy system pracuje z pełną czy połowiczną wydajnością. Wszystkimi pompami wody gruntowej steruje się za pomocą przetwornic częstotliwości VLT® HVAC Drive FC 102. Te same przetwornice służą do regulacji prędkości pomp tłoczących ciepłą wodę w obiegu wewnętrznych systemów ogrzewania i klimatyzacji w hotelu. Pomagają one zapewnić dobrą regulację wydajności oraz ogromne oszczędności energii w systemie pomp.
Elewacje pokryte ogniwami słonecznymi
Każda z południowych elewacji hotelu Crowne Plaza jest pokryta ultracienkimi, zaawansowanymi technologicznie ogniwami słonecznymi. Łącznie generują one około 200 MWh rocznie, co stanowi około 10% zużywanej energii elektrycznej w hotelu.
Hotel kupuje pozostałe 90% od firmy Energi Danmark A/S w postaci zielonej energii produkowanej przez turbiny wiatrowe.
Elektronicznie regulowana ilość powietrza
Aby w jak największym stopniu ograniczyć emisję CO2 i zapewnić realizację celu, jakim jest prowadzenie hotelu zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, wprowadzono kilka innych pomysłów. Na przykład we wszystkich pokojach hotelowych zainstalowano wentylację ze zmiennym przepływem powietrza (VAV). „Oznacza to, że możemy elektronicznie regulować ilość powietrza w każdym pomieszczeniu, w zależności od potrzeb i obłożenia. Posiadamy również inteligentne oświetlenie we wszystkich korytarzach hotelowych i zasadniczo korzystamy z oświetlenia energooszczędnego. W pokojach gościnnych znajdują się lampy LED do czytania” – wyjaśnia Andersen.
Innym sposobem na realizację celu jest stosowanie sprzętu oszczędzającego wodę, w tym energo- i wodooszczędnych zmywarek do naczyń. Ograniczono również wykorzystanie zbędnych produktów i opakowań. Pokoje gościnne wyposażone są w telewizory LED z płaskim ekranem, które w momencie zakupu były najbardziej energooszczędnymi urządzeniami.
Urządzenia sterowane komputerowo
Wszystkimi urządzeniami elektronicznymi steruje się komputerowo z poziomu recepcji, dzięki czemu, gdy pomieszczenie nie jest używane, zużycie energii jest ograniczone do minimum. Temperatury urządzeń chłodniczych zmienia się w zależności od pory dnia. Wszystkie elementy infrastruktury IT hotelu – nie tylko komputery PC i laptopy – dobiera się ze względu na ich właściwości energetyczne i możliwość recyklingu.
Hotel postanowił nawet zrezygnować ze zwyczajowego folderu informacyjnego. Wszystkie informacje, których może potrzebować gość hotelowy, są dostępne w formie elektronicznej i interaktywnej za pośrednictwem telewizji i prezentowane w znanym formacie „strony internetowej”. „Naszą podstawową zasadą jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju bez uszczerbku dla jakości obsługi i komfortu gości. Wierzę, że udało nam się osiągnąć oba te cele” – mówi Andersen.
UN Global Compact
Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers spełnia wymogi unijnego programu budownictwa ekologicznego. Jest to również pierwszy hotel w Danii, który zgłosił się do programu ONZ Global Compact.
Hotel został wybudowany zgodnie z duńskimi przepisami budowlanymi dotyczącymi energooszczędności i standardu energetycznego budynków klasy 2, które przewidują zużycie nie większe niż 42,6 kWh energii na metr kwadratowy rocznie.