• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Instalacja TechnoAlpin zapewnia idealny śnieg tam, gdzie jest potrzebny

piątek, 10 stycznia 2020

Bez idealnego śniegu zawodnicy podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022 nie będą mogli rywalizować ze sobą. Aby zapewnić optymalne warunki sportowe na igrzyskach olimpijskich napędy VLT® firmy Danfoss pomogą dostarczyć 330 000m3 wody, która zostanie zamieniona w idealny śnieg za pomocą układu naśnieżania TechnoAlpin SpA.

Dowiedz się, w jaki sposób Danfoss przyczynia się do tworzenia doskonałych warunków sportowych podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie

Dowiedz się, w jaki sposób Danfoss przyczynia się do tworzenia doskonałych warunków sportowych podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie

Najbardziej ekscytujące zawody wymagają doskonałych warunków
Rekonstrukcja topografii góry Xiaohaituo, na której zostaną zbudowane 23 km torów wyścigowych.

Najbardziej ekscytujące zawody wymagają doskonałych warunków

Organizatorzy światowej klasy imprez sportowych są świadomi, że najbardziej ekscytujące zawody wymagają doskonałych warunków. Nie mogą ryzykować, że warunki pogodowe nie spełnią tych oczekiwań. Dzięki zastosowaniu zaprogramowanego systemu naśnieżania z wykorzystaniem jedynych dostępnych naturalnych surowców, jakimi są woda i powietrze, można zagwarantować optymalną jakość śniegu podczas zawodów.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie są doskonałym przykładem: organizatorzy nie mogą zaryzykować lat planowania z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Nowy obszar olimpijski Yanqing

W dzielnicy Yanqing, około 90 km od Pekinu, powstaje nowy górski ośrodek narciarski Xiaohaituo, który będzie gospodarzem zawodów narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022.

Aby zapewnić idealne warunki śniegowe na 23 km planowanego toru wyścigu, Chiński Komitet Olimpijski ogłosił międzynarodowy konkurs mający na celu wybranie najbardziej odpowiedniego partnera technicznego do realizacji tak ambitnego projektu. Włoska firma TechnoAlpin została wybrana dzięki prawie 30-letniemu doświadczeniu w budowaniu systemów naśnieżania i tworzeniu gotowych rozwiązań dla ośrodków narciarskich.

Markus Pfeifer, kierownik ds. Inżynierii procesowej TechnoAlpin, mówi:

„Chiński Komitet Olimpijski docenił nasze szczególne umiejętności w zakresie programowanego naśnieżania, zdobyte dzięki zapewnieniu rozwiązań dla ponad 2400 klientów na całym świecie. Nasze podejście jest zawsze oparte na współpracy: klient dobrze zna swoje góry, my wiemy, jak produkować dobry śnieg zgodnie z harmonogramem. Zrozumienie lokalnych przepływów powietrza i dostępnych zasobów wody surowej umożliwia dokładne określenie najlepszego rodzaju instalacji dla każdego obszaru: Każda góra ma swoje specyficzne warunki, które należy zrozumieć i wzmocnić, aby uzyskać optymalne rozwiązanie naśnieżania."

Idealny śnieg tam, gdzie jest potrzebny
Widok głównej przepompowni.

Idealny śnieg tam, gdzie jest potrzebny

Śnieg jest zjawiskiem naturalnym. Zaprogramowane systemy naśnieżania odtwarzają naturalne warunki, dzięki czemu śnieg powstaje we właściwym czasie i rozkłada się równomiernie tam, gdzie jest potrzebny na stoku.

W obszarze górskim Xiaohaituo TechnoAlpin buduje system naśnieżania, który może stworzyć idealną bazę śniegową o głębokości 1 m na stokach zawodów do narciarstwa alpejskiego na olimpiadzie. System naśnieżania jest gotowy na pierwsze imprezy sportowe, które odbędą się w okolicy już od jesieni 2019r.

W celu naśnieżania stoków w górach Xiaohaituo, utworzono zbiornik gromadzący 330 000 m3 wody. W ciągu 70 godzin system naśnieżania powinien wyprodukować 700 000 m3.

 „Nasz projekt obejmował instalację 130 napędzanych wentylatorami generatorów śniegu, które będą zasilane wodą gromadzoną w sztucznym zbiorniku położonym w pobliżu stacji dolnej na 1300 m. Woda, odpowiednio chłodzona, dotrze do wszystkich generatorów wentylatorowych, aż do najwyższej stacji górskiej na wysokości 2150 m, wykorzystując sieć dystrybucji, która obejmuje trzy przepompownie zlokalizowane na różnych wysokościach.” kontynuuje Markus Pfeifer.

TechnoAlpin do sterowania wieloma pompami, które rozprowadzają schłodzoną wodę do napędzanych wentylatorami generatorów śniegu wybrał napęd AC firmy Danfoss - VLT® HVAC Drive FC 102. W głównej pompowni za zakładem zainstalowano 15 pomp o mocy 500kW oraz 5 rezerwowych.

W sumie jest to system cyrkulacji wody o łącznej mocy elektrycznej 20 MW, który chociaż działa tylko przez kilka godzin w roku, musi gwarantować wysoki poziom niezawodności i wydajności.

Niezawodne i kompaktowe przetwornice

Niezawodne i kompaktowe przetwornice

Wybór VLT® HVAC Drive FC 102 do napędzania pomp obiegowych wody jest wynikiem efektywnej współpracy między możliwościami technicznymi TechnoAlpin i lokalną organizacją Danfoss, która wybrała i zoptymalizowała najbardziej odpowiednie rozwiązania, aby spełnić wysokie wymagania tej instalacji.

„W naszym zakładzie potrzebujemy napędów, które z jednej strony gwarantują wyjątkowe wymagania w zakresie niezawodności - na przykład mogą się ponownie uruchamiać bez problemów, nawet po długich miesiącach nieużywania w rzadko obsługiwanych, trudnych środowiskach - a z drugiej strony są wyjątkowo kompaktowe , ponieważ są zawsze instalowane w trudno dostępnych obszarach. Wysoka wydajność w połączeniu z wprowadzoną do sieci funkcją redukcji harmonicznych były czynnikami, które miały duży wpływ na wybór napędów Danfoss. Inną cechą napędów Danfoss, którą bardzo doceniamy, jest ich kompatybilność z każdym typem silnika i ich otwarte protokoły komunikacyjne, które pozwalają nam uzyskać dostęp do wszystkich wewnętrznych zmiennych potrzebnych do optymalizacji naszych algorytmów sterowania naśnieżaniem” - mówi Markus Pfeifer.  

Dowiedz się więcej o przetwornicy VLT® HVAC Drive FC 102 zastosowanej w instalacji naśnieżającej

Przeczytaj o innych aplikacjach Danfoss, w których zastosowano VLT® HVAC Drive FC 102